Schneider-Electric
 
ZCKS1 image- sis-tarif
ZCKS1
carter de comm. fin course – ZCK-S – 1 NC + 1 NO – bornes
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou de composant Corps d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil ZCKS
Type de carter Fixe
Compatibilité produit XCKS
Tête à associer ZCKD55
ZCKD08
ZCKD59
ZCKD029
ZCKD33
ZCKD34
ZCKD49
ZCKD01
ZCKD31
ZCKD019
ZCKD39
ZCKD81
ZCKD91
ZCKD05
ZCKD02
ZCKD41
ZCKD54
ZCKD06
Matière du corps Plastique
Entrée de câble 1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5
Nombre de pôles 2
Description des contacts 1 ''O'' + 1 ''F''
Fonctionnement des contacts À action brusque
Type d'enclenchements 1 1 position
Matériau des contacts Contacts plaqués argent
Complémentaires
Affichage local Sans
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Ouverture positive Avec
Vitesse d'attaque minimale 0,01 m/min
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 240 V, AC-15, A300 conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 conforme à IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1 pour bloc de contacts
300 V conforme à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
300 V conforme à UL 508 pour bloc de contacts
Résistance maximale entre bornes 0,25 mOhm conforme à IEC 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à IEC 60664
6 kV conforme à IEC 60947-1
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique 5000000 cycle, DC-13 120 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13 24 V, 13 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13 48 V, 9 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 conforme à IEC 60947-5-1 appendix C
Largeur 40 mm
Hauteur 73 mm
Profondeur 36 mm
Poids du produit 0,08 kg
Description des bornes ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Environnement
Degré de protection IP IP65
Degré de protection IK IK03
Température de fonctionnement -25…70 °C pour standard
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,000 cm
Largeur de l'emballage 1 4,500 cm
Longueur de l'emballage 1 7,900 cm
Poids de l'emballage 1 71,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 72
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 5,377 kg
Caractéristiques environnementales
REACh sans SVHC Oui
Directive européenne RoHS Conformité Pro-active (produit hors du champ d'application RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exonération RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 months