Schneider-Electric TRILEC
 
13962 image- trilec
13962
coffret Kaedra - pour appareillage modulaire - 340 x 280 mm - 12 modules
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Kaedra
Type de produit ou de composant Coffret résistant intempéries
Type de coffret Coffret pour dispositif modulaire
Accessoires inclus avec le coffret 1 bride fixation câblage
1 kit de repérage
1 support bloc connexion
1 bornier 8 trous
Description châssis Perforé
Complémentaires
Installation du coffret Surface
Nombre de modules de 18 mm par rangée 12
Nombre total de modules de 18 mm 12
Nombre de rangées horizontales 1
Classe d'isolation électrique Classe II
Double isolation
Équipement fourni 1 kit de repérage
1 attache de câblage
1 bornier 8 orifices
1 support de bornier
Type de face avant Réversible
Transparent
Puissance dissipée en W 24 W
[In] courant assigné d'emploi 63 A
Type de rail DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO 17
Nombre de borniers 1 avec 8 départs
Départs du bornier répartiteur 4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
Description des verrouillages optionnels Verrou sécurité en option
Matière du coffret Polymère auto-extinguible
Largeur 340 mm
Hauteur 280 mm
Profondeur 160 mm
Profondeur interne 88 mm
Couleur Porte: vert transparent
Coffret: gris clair (RAL 7035)
Pays ciblé France
Environnement
Normes EN 50262
IEC 670
IEC 60439-3
IEC 60529
EN 50102
Tenue au feu 750 °C conforme à IEC 60695-2-1
Degré de protection IP IP65 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK IK09 conforme à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV) Résistant aux UV: classe 3 conforme à ISO 4582:2010
Test de dégradation par ultraviolet conforme à ISO 4892-2:2013
Catégorie de surtension II
Température de fonctionnement -25…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 1,978 kg
Hauteur de l'emballage 1 17,5 cm
Largeur de l'emballage 1 29,5 cm
Longueur de l'emballage 1 37 cm
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 48
Poids de l'emballage 2 106,944 kg
Hauteur de l'emballage 2 110 cm
Largeur de l'emballage 2 80 cm
Longueur de l'emballage 2 120 cm
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 months