Schneider-Electric Cebeo
 
13151 foto- cebeo
13151
Mini Kaedra-behuizing - voor stopcontacten - 98x310 mm - 4 modules - 2 openingen
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Kaedra
Type product of component Weerbestendige behuizing
Type behuizing Kast voor plug en stopcontact
Toebehoren die bij kast worden geleverd 1 plaat voor 50 x 50 stopcontacten
1 klemmenblok met 4 gaten
Beschrijving montageplaat Zonder montageplaat
Complementaire kenmerken
Montage behuizing Oppervlak
Stap van 9 mm 8
Aantal modules (18 mm) per rij 4
Totaal aantal modules (18 mm) 4
Aantal horizontale rijen 1
Elektrische isolatieklasse Klasse II
Dubbele isolatie
Aantal openingen in interfacezone 2
Aantal platen 1 voor 50 x 50 stopcontacten
Meegeleverde apparatuur 1 plaat voor 50 x 50 vermogensuitgang
1 klemmenblok 4 openingen
Type frontplaat Transparant
Vermogensdissipatie in W 6,5 W
[In] nominale stroom 63 A
Aantal voorgestanste PG ISO 1
Aantal klemmenblokken 1 met 4 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem 2 x 10 mm²
2 x 16 mm²
Beschrijving vergrendelingsopties Optioneel sleutelslot
Materiaal kast Zelfdovend polymeer
Afmeting basis 65 x 85 mm
Breedte 98 mm
Hoogte 310 mm
Diepte 98,5 mm
Inwendige diepte 61 mm
Kleur Deur: transparant groen
Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
Omgeving
Normen IEC 60529
IEC 670
EN 50262
IEC 60439-3
EN 50102
Vuurbestendigheid 750 °C conform IEC 60695-2-1
IP-beschermingsgraad IP65 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK09 conform EN 50102
Omgevingskenmerken (UV) UV-bestendig: klasse 3 conform ISO 4582:2010
UV degradatietest conform ISO 4892-2:2013
Overspanningscategorie II
Omgevingstemperatuur bij werking -25…60 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9 cm
Package 1 Width 9 cm
Package 1 Length 31 cm
Package 1 Weight 490 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 34,5 cm
Package 2 Width 21,5 cm
Package 2 Length 40,5 cm
Package 2 Weight 4,223 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 192
Package 3 Height 80 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 96,096 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Contractuële waarborg
Garantie 18 months