Schneider-Electric Cebeo
 
13960 foto- cebeo
13960
mini Kaedra-kast - voor modulaire schakelapparatuur - 267 x 200 mm - 12 modules
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Kaedra
Type product of component Weerbestendige behuizing
Type behuizing Minikast voor modulair apparaat
Toebehoren die bij kast worden geleverd 1 steun klemmenblok
1 markeerkit
1 klemmenblok met 16 gaten
Beschrijving montageplaat Gegroefd
Complementaire kenmerken
Montage behuizing Oppervlak
Stap van 9 mm 24
Aantal modules (18 mm) per rij 12
Totaal aantal modules (18 mm) 12
Aantal horizontale rijen 1
Elektrische isolatieklasse Dubbele isolatie
Klasse II
Meegeleverde apparatuur 1 markeerkit
1 steun aansluitblok
1 klemmenblok 16 openingen
Type frontplaat Transparant
Vermogensdissipatie in W 19 W
[In] nominale stroom 63 A
Railtype DIN
Aantal voorgestanste PG ISO 7
Aantal klemmenblokken 1 met 16 vertrekkers
Beschrijving vergrendelingsopties Optioneel sleutelslot
Materiaal kast Zelfdovend polymeer
Breedte 267 mm
Hoogte 200 mm
Diepte 112 mm
Inwendige diepte 56 mm
Kleur Deur: transparant groen
Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
Omgeving
Normen IEC 60439-3
IEC 670
IEC 60529
EN 50262
EN 50102
Vuurbestendigheid 750 °C conform IEC 60695-2-1
IP-beschermingsgraad IP65 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK09 conform EN 50102
Omgevingskenmerken (UV) UV-bestendig: klasse 3 conform ISO 4582:2010
UV degradatietest conform ISO 4892-2:2013
Overspanningscategorie II
Omgevingstemperatuur bij werking -25…60 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,500 cm
Package 1 Width 20,000 cm
Package 1 Length 26,600 cm
Package 1 Weight 930,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 22,000 cm
Package 2 Width 34,800 cm
Package 2 Length 39,700 cm
Package 2 Weight 4,000 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 96
Package 3 Height 80,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 110,784 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Contractuële waarborg
Garantie 18 months