|
|
|
15443
pulsteller modulair CI - 230 V
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Acti 9
|
Korte naam apparaat
|
iCI
|
Type product of component
|
Impulsteller
|
Bereik compatibiliteit
|
Prisma Prisma P deur
Prisma Prisma G deur
|
Type meting
|
Impulsnummer
|
Displaytype
|
Elektromechanisch 7 cijfers
|
Maximum gemeten waarde
|
9999999
|
Complementaire kenmerken
Grootformaat display
|
9999999
|
Impulsduur
|
50 ms
|
Tijd tussen 2 impulsen
|
50 ms
|
Reset
|
Zonder
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
230 V AC bij 50/60 Hz
|
Energieverbruik in VA
|
0,15 VA
|
Montagemodus
|
Vast
|
Montagesteun
|
DIN-rail
|
Omgeving
Stap van 9 mm
|
4
|
Breedte
|
36 mm
|
Hoogte
|
90 mm
|
Diepte
|
67 mm
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,4 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
93,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
72
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,111 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Conform
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|