|
|
|
15482
IC 100 - schemerschakelaar - 2…100 lux - met cel voor wandmontage
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JAN 23, 2021
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Acti 9
|
Productnaam
|
Acti 9 IC
|
Type product of component
|
Schemeringschakelaar
|
Korte naam apparaat
|
IC100
|
Compatibiliteit product
|
Mechanische compatibiliteit met elektrische distributierails (kammen)
|
Meegeleverde apparatuur
|
Met cel voor wandmontage
|
Type last
|
230 V AC halogeenlamp: 2300 W
230 V AC gloeilamp: 2300 W
Dubbelgemonteerde fluorescentielamp met conventionele ballast: 2300 VA
Dubbelgemonteerde fluorescentielamp met elektronisch: 300 VA
Compacte fluorescentielamp met conventionele ballast: 1500 VA
Niet-gecompenseerde fluorescentielamp met conventionele ballast: 2300 VA
Niet-gecompenseerde kwik- en natriumdamplampen: 1000 VA
Parallel-gecompenseerde fluorescentielamp met conventionele ballast: 400 VA
Parallel-gecompenseerde kwik- en natriumdamplampen: 400 VA
Serieel-gecompenseerde fluorescentielamp met conventionele ballast: 2300 VA
Serieel-gecompenseerde kwik- en natriumdamplampen: 1000 VA
7 x 11 W compacte fluorescentielamp met elektronisch
7 x 15 W compacte fluorescentielamp met elektronisch
7 x 20 W compacte fluorescentielamp met elektronisch
7 x 23 W compacte fluorescentielamp met elektronisch
9 x 7 W compacte fluorescentielamp met elektronisch
|
Complementaire kenmerken
Apparaattoepassing
|
Gebouw
|
Aantal kanalen
|
1
|
Vermogenverbruik
|
6 VA
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
230 V AC +10 % -15 % bij 50/60 Hz
|
Maximale schakelstroom
|
10 A - 250 V AC poorten = 0,6
16 A - 250 V AC poorten = 1
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse II
|
Openingsafstand
|
< 3 mm
|
Status LED
|
LED (groen) drempel bereikt
LED (rood) helderheid onder de drempelwaarde
|
Tijdvertraging
|
20 s bij sluiten
80 s on breaking contact
|
Stap van 9 mm
|
2
|
Instelling lichtsterkte
|
2…100 lux
|
Aansluitingen - klemmen
|
1 x 6 mm² schroefklemmen
|
Hoogte
|
83 mm
|
Breedte
|
18 mm
|
Diepte
|
68 mm
|
Nettogewicht
|
173 g
|
Helderheidsdetectietype
|
Analoge cel voor wandmontage
|
Type bediening
|
Door helderheidsdetectie
|
Marktsegment
|
Klein commercieel
Residentieel
|
Compatibiliteitscode
|
IC100
|
Omgeving
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-20…50 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20 B
|
Normen
|
EN 60529
EN 60669
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,7 cm
|
Package 1 Width
|
7,8 cm
|
Package 1 Length
|
10,3 cm
|
Package 1 Weight
|
189 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|