|
|
|
16003
analoge ampèremeter AMP - 3" zonder wijzerplaat 72 x 72 mm
|
|
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 31, 2024
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
PowerLogic
|
Korte naam apparaat
|
AMP
|
Type product of component
|
Ampèremeter
|
Apparaattoepassing
|
Motor
|
Bereik compatibiliteit
|
Prisma Prisma P deur
Prisma Prisma G deur
|
Technologietype
|
Ferromagnetisch
|
Type schaal
|
62 mm over 90°
|
Montagesteun
|
Voorkant
|
Complementaire kenmerken
Type meting
|
Stroom
|
Nauwkeurigheidsklasse
|
Klasse 1,5
|
Vermogenverbruik
|
1,1 VA
|
Energieverbruik in VA
|
1,1 VA
|
Overbelastingsbestendigheid
|
1,2 In, permanent
10 In, 5 s
|
Montage apparaat
|
Inbouw
|
Bedieningspositie
|
30°/verticaal
|
Breedte
|
72 mm
|
Hoogte
|
72 mm
|
Diepte
|
75 mm
|
Temperatuurafwijking
|
+/- 0.003 %/°C
|
Omgeving
Normen
|
IEC 61010-1
IEC 61000-4
IEC 60051-1
|
IP-beschermingsgraad
|
IP52
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…50 °C
|
Referentietemperatuur
|
23 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
191,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
33
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,757 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|