|
|
|
16029
analoge ampèremeter modulair AMP - 0..30A
|
|
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 31, 2024
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Acti 9
|
Korte naam apparaat
|
iAMP
|
Type product of component
|
Ampèremeter
|
Bereik compatibiliteit
|
Prisma Prisma P deur
Prisma Prisma G deur
|
Technologietype
|
Ferromagnetisch
|
Type schaal
|
Pseudolineaire schaalover 90°
|
Montagesteun
|
DIN-rail
|
Complementaire kenmerken
Type meting
|
Stroom
|
Nauwkeurigheidsklasse
|
Klasse 1,5
|
Vermogenverbruik
|
1,1 VA
|
Energieverbruik in VA
|
1,1 VA
|
Overbelastingsbestendigheid
|
1,2 In, permanent
10 In, 5 s
|
Stap van 9 mm
|
8
|
Breedte
|
70 mm
|
Hoogte
|
83 mm
|
Diepte
|
66 mm
|
Temperatuurafwijking
|
+/- 0.03 %/°C
|
Aansluitingen - klemmen
|
Tunnelaansluitklemstijve 1,5…6 mm²
|
Omgeving
Normen
|
IEC 60051-1
IEC 61000-4
IEC 61010-1
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…50 °C
|
Referentietemperatuur
|
23 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,8 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,2 cm
|
Package 1 Weight
|
163,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
45
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,732 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|