|
|
|
19017
Modulaire automaat (MCB), Acti9 NG125N, 4P, 16A, C-curve, 25kA (IEC/EN 60947-2)
|
|
|
Hoofdkenmerken
Type product of component
|
Uitbreiding vermogenschakelaars
|
Korte naam apparaat
|
Vigi NG125
|
Beschrijving polen
|
4P
|
[In] nominale stroom
|
63 A
|
Type net
|
AC
|
Aardlekgevoeligheid
|
30 mA
|
Tijdvertraging differentieelfunctie
|
Onmiddellijk
|
Klasse differentieelfunctie
|
Type A
|
Complementaire kenmerken
Locatie eenheid in systeem
|
Uitgang
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
230...415 V AC 50/60 Hz
|
Technologie uitschakeling differentiëel
|
Spanningsonafhankelijk
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
690 V AC 50/60 Hz conform IEC/EN 60947-2
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
8 kV conform IEC/EN 60947-2
|
Montagesteun
|
35 mm symmetrische DIN-rail
|
Elektrische aansluiting op MCB
|
Met schroeven
|
Stap van 9 mm
|
9
|
Hoogte
|
118 mm
|
Breedte
|
189 mm
|
Diepte
|
81 mm
|
Nettogewicht
|
0,45 kg
|
Elektrische levensduur
|
10000 cycli conform IEC/EN 60947-2
|
Aansluitingen - klemmen
|
Tunnelaansluitklemmen1…35 mm² flexibel
Tunnelaansluitklemmen1,5…50 mm² stijve
|
Draadstriplengte
|
20 mm
|
Aandraaimoment
|
3,5 N.m
|
Omgeving
Normen
|
IEC/EN 60947-2:Bijlage B
|
IP-beschermingsgraad
|
IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
|
Vervuilingsgraad
|
3 conform IEC/EN 60947-2
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A conform IEC/EN 60947-2
|
Tropicalisatie
|
2 conform IEC 60068-1
|
Relatieve vochtigheid
|
95 % bij 55 °C
|
Werkingshoogte
|
2000 m
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
14,0 cm
|
Package 1 Length
|
26,0 cm
|
Package 1 Weight
|
585,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,166 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|