|
|
|
48383
Programmeerbare contacten M6C voor uitrijdbare Masterpact NW
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JAN 31, 2024
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Masterpact UR
Masterpact NW
Masterpact NW UL 489
|
Gamma
|
Masterpact
|
Korte naam apparaat
|
M6c
|
Type product of component
|
Programmeerbaar contact
|
Apparaattoepassing
|
Besturing
|
Bereik compatibiliteit
|
Masterpact Masterpact NW beveiligingsschakelaar
Masterpact MasterPact NW UL 489 beveiligingsschakelaar
Masterpact Masterpact UR beveiligingsschakelaar
|
Complementaire kenmerken
Montagemodus
|
Uittrekken
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
1,5 A bij 48 V DC
1,8 A bij 24 V DC
3 A bij 380 V AC
5 A bij 240 V AC
0,15 A bij 250 V DC
0,4 A bij 125 V DC
|
Minimale belasting
|
100 mA bij 24 V
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
11,0 cm
|
Package 1 Weight
|
368,0 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|