|
|
|
83936
PratiKa - cap for industrial plug - 32 A - 3P+E - IP 67
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 18, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
PratiKa
|
Type product of component
|
Dop
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Beveiligingstoebehoren
|
Standaard stopcontact
|
Industrieel
|
Complementaire kenmerken
[In] nominale stroom
|
32 A
|
Beschrijving polen
|
3P + E
|
Materiaal stopcontact
|
Behuizing: zelfdovend polymeer
|
Nettogewicht
|
0,07 kg
|
Hoogte
|
250 mm
|
Breedte
|
103 mm
|
Diepte
|
70 mm
|
Kleur
|
Grijs (RAL 7035)
|
Omgeving
Normen
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
IP-beschermingsgraad
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform IEC 60695-2-1
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
7,5 cm
|
Package 1 Weight
|
54 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
9 cm
|
Package 2 Width
|
21 cm
|
Package 2 Length
|
27 cm
|
Package 2 Weight
|
460 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
36
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
3,247 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|