|
|
|
9001KR5R05H6
rode noodstop Ø 30 - vuistslagkop Ø 57
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 14, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony 9001K
|
Type product of component
|
Drukknop
|
Korte naam apparaat
|
K
|
Extra informatie operator
|
Insteekbaar kunststof
|
Complementaire kenmerken
Materiaal kraag
|
Metaal
|
Bevestigingsdiameter
|
30 mm
|
Lichtbron
|
Zonder
|
Voeding lichtblok
|
Zonder voeding
|
Type en samenstelling contact
|
1 NC
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
10 A, AC-15
10 A, DC-13
|
Werking contacten
|
Standaard
|
Presentatie product
|
Compleet product
|
Kap/operator of lenskleur
|
Rood
|
Profiel operator
|
Mushroom Ø 57 mm
|
Type operator
|
Terugverend
|
Formaat
|
30 mm
|
Omgeving
Productcertificeringen
|
NEMA
UL geregistreerd bestand E42259 CCN NKCR
CSA LR 25490 klasse 3211 03
CE
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,699 cm
|
Package 1 Width
|
5,7 cm
|
Package 1 Length
|
9,299 cm
|
Package 1 Weight
|
145,15 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|