Schneider-Electric Cebeo
 
A9D37620 foto- cebeo
A9D37620
aardlekschakelaar - iDPN H Vigi - 1P + N - 20A - 30mA klasse A
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Acti 9
Productnaam Acti 9 iDPN Vigi
Type product of component Vermogenschakelaar met overbelastingsbeveiliging (RCBO)
Korte naam apparaat iDPN H Vigi
Apparaattoepassing Distributie
Beschrijving polen 1P + N
Aantal beveiligde polen 1
Neutrale positie Links
[In] nominale stroom 20 A
Type net AC
Technologie uitschakeleenheid Thermisch-magnetisch
Uitschakelcurve C
Aardlekgevoeligheid 30 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie Type A
Uitschakelvermogen 10000 A Icn bij 230...240 V AC 50 Hz conform EN/IEC 61009-2-1
Geschiktheid voor isolatie Ja conform EN/IEC 60947-2
Complementaire kenmerken
Complementaire kenmerken Uitgang
Netfrequentie 50 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning 230...240 V AC 50 Hz
Magnetische uitschakellimiet 5...10 x In
Technologie uitschakeling differentiëel Spanningsonafhankelijk
[Ics] nominaal service kortsluitvermogen 7500 A 75 % x Icn bij 230...240 V AC 50 Hz conform EN/IEC 61009-2-1
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen Idm 6000 A bij 230...240 V AC 50 Hz conform EN/IEC 61009-2-1
Begrenzingsklasse 3 conform EN/IEC 61009-2-1
[Ui] nominale isolatiespanning 400 V AC 50 Hz
[Uimp] nominale stoothoudspanning 4 kV
Contacpositietindicatie Ja
Type bediening Omschakelen
Lokale signalering AAN, UIT, uitschakelingsfout
Montagemodus Opklikbaar
Montagesteun DIN-rail
Verdeelblok Boven- of onderkant: JA
Aansluitingssteek 9 mm tussen fase en nul
Stap van 9 mm 4
Hoogte 85 mm
Breedte 36 mm
Diepte 73 mm
Nettogewicht 125 g
Kleur Wit
Mechanische levensduur 20000 cycli
Elektrische levensduur 20000 cycli
Beschrijving vergrendelingsopties Vergrendelingsapparaat
Aansluitingen - klemmen Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…16 mm² stijve
Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…10 mm² flexibel
Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…10 mm² flexibel met kopring
Draadstriplengte 15 mm for boven- of onderkant connection
Aandraaimoment 2 N.m boven- of onderkant
Differentieelfunctie Geïntegreerd
Omgeving
Normen EN/IEC 61009-2-1
Productcertificaten VDE
IP-beschermingsgraad IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Vervuilingsgraad 3
Overspanningscategorie III conform IEC 60364
Elektromagnetische compatibiliteit 8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform EN/IEC 61009-2-1
Tropicalisatie 2 conform IEC 60068-1
Relatieve vochtigheid 95 % bij 55 °C
Omgevingstemperatuur voor werking -25…60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…85 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 220 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 54
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 12,321 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 432
Package 3 Height 44,4 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 110,568 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
Contractuële waarborg
Garantie 18 months