Complementaire kenmerken
|
Uitgang
|
Netfrequentie
|
50 Hz
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
230...240 V AC 50 Hz
|
Magnetische uitschakellimiet
|
5...10 x In
|
Technologie uitschakeling differentiëel
|
Spanningsonafhankelijk
|
[Ics] nominaal service kortsluitvermogen
|
7500 A 75 % x Icn bij 230...240 V AC 50 Hz conform EN/IEC 61009-2-1
|
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen
|
Idm 6000 A bij 230...240 V AC 50 Hz conform EN/IEC 61009-2-1
|
Begrenzingsklasse
|
3 conform EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
400 V AC 50 Hz
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
4 kV
|
Contacpositietindicatie
|
Ja
|
Type bediening
|
Omschakelen
|
Lokale signalering
|
AAN, UIT, uitschakelingsfout
|
Montagemodus
|
Opklikbaar
|
Montagesteun
|
DIN-rail
|
Verdeelblok
|
Boven- of onderkant: JA
|
Aansluitingssteek
|
9 mm tussen fase en nul
|
Stap van 9 mm
|
4
|
Hoogte
|
85 mm
|
Breedte
|
36 mm
|
Diepte
|
73 mm
|
Nettogewicht
|
125 g
|
Kleur
|
Wit
|
Mechanische levensduur
|
20000 cycli
|
Elektrische levensduur
|
20000 cycli
|
Beschrijving vergrendelingsopties
|
Vergrendelingsapparaat
|
Aansluitingen - klemmen
|
Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…16 mm² stijve
Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…10 mm² flexibel
Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…10 mm² flexibel met kopring
|
Draadstriplengte
|
15 mm for boven- of onderkant connection
|
Aandraaimoment
|
2 N.m boven- of onderkant
|
Differentieelfunctie
|
Geïntegreerd
|