|
|
|
A9D67432
Vermogenschakelaar met overbelastingsbeveiliging (RCBO), Acti9 iC60, 4P, 32A, C-curve, 6000A/6kA, A-type, 30mA
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Acti 9
|
Productnaam
|
Acti9 iC60 RCBO
|
Type product of component
|
Vermogenschakelaar met overbelastingsbeveiliging (RCBO)
|
Korte naam apparaat
|
iC60 RCBO
|
Apparaattoepassing
|
Distributie
|
Beschrijving polen
|
4P
|
Aantal beveiligde polen
|
4
|
[In] nominale stroom
|
32 A
|
Type net
|
AC
|
Technologie uitschakeleenheid
|
Thermisch-magnetisch
|
Uitschakelcurve
|
C
|
Aardlekgevoeligheid
|
30 mA
|
Tijdvertraging differentieelfunctie
|
Onmiddellijk
|
Klasse differentieelfunctie
|
Type A
|
Uitschakelvermogen
|
6000 A Icn bij 380...415 V AC 50 Hz conform EN/IEC 61009-2-1
6 kA Icu bij 380...415 V AC 50 Hz conform EN/IEC 60947-2
|
Geschiktheid voor isolatie
|
Nee conform IEC 60947-1
|
Kwaliteitslabels
|
NF
KEMA-KEUR
VDE
IMQ
|
Complementaire kenmerken
Complementaire kenmerken
|
Uitgang
|
Netfrequentie
|
50 Hz
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
380...415 V AC 50 Hz
|
Magnetische uitschakellimiet
|
5...10 x In
|
Technologie uitschakeling differentiëel
|
Spanningsonafhankelijk
|
[Ics] nominaal service kortsluitvermogen
|
6000 A 100 % x Icn bij 380...415 V AC 50 Hz conform EN/IEC 61009-2-1
6 kA 100 % x Icu bij 380...415 V AC 50 Hz conform EN/IEC 60947-2
|
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen
|
Idm 6000 A bij 380...415 V AC 50 Hz conform EN/IEC 61009-2-1
|
Begrenzingsklasse
|
1 conform EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
500 V AC 50 Hz
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
4 kV
|
Stroomstoot
|
250 A
|
Contacpositietindicatie
|
Nee
|
Type bediening
|
Omschakelen
|
Lokale signalering
|
AAN, UIT, uitschakelingsfout
|
Montagemodus
|
Opklikbaar
|
Montagesteun
|
DIN-rail
|
Verdeelblok
|
Boven- of onderkant: JA
Onder: biconnect
|
Aansluitingssteek
|
9 mm tussen polen
|
Stap van 9 mm
|
8
|
Hoogte
|
86 mm
|
Breedte
|
72 mm
|
Diepte
|
78 mm
|
Nettogewicht
|
423 g
|
Kleur
|
Wit
|
Mechanische levensduur
|
20000 cycli
|
Elektrische levensduur
|
10000 cycli
|
Aansluitingen - klemmen
|
Tunnelaansluitklem boven- of onderkant1…35 mm² stijve
Tunnelaansluitklem boven- of onderkant1…25 mm² flexibel
Tunnelaansluitklem boven- of onderkant1…25 mm² flexibel met kopring
|
Draadstriplengte
|
12 mm for boven- of onderkant connection
|
Aandraaimoment
|
2 N.m
|
Differentieelfunctie
|
Geïntegreerd
|
Omgeving
Normen
|
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 61009-2-1
|
IP-beschermingsgraad
|
IP40 (distributiebehuizing) conforming to IEC 60529
IP20 conforming to IEC 60529
|
Overspanningscategorie
|
III conform IEC 60364
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform EN/IEC 61009-2-1
|
Tropicalisatie
|
2
|
Relatieve vochtigheid
|
95 % bij 55 °C
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-25…60 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…70 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,7 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
10 cm
|
Package 1 Weight
|
442 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
10 cm
|
Package 2 Width
|
11,3 cm
|
Package 2 Length
|
24,8 cm
|
Package 2 Weight
|
1,4 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
18
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
8,975 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|