Schneider-Electric Cebeo
 
A9Q14240 foto- cebeo
A9Q14240
Vigi iC60 - aardlek hulpblok - 2P - 40A - 300mA - AC type
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Acti 9
Type product of component Uitbreiding vermogenschakelaars
Korte naam apparaat Vigi iC60
Beschrijving polen 2P
[In] nominale stroom 40 A
Aardlekgevoeligheid 300 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk
Type aardlekbeveiliging Type AC
Type net AC
Netfrequentie 50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning 230...415 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 61009-1
230...415 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 61009-2-1
Normen EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
Stap van 9 mm 4
Complementaire kenmerken
Locatie eenheid in systeem Uitgang
Technologie uitschakeling differentiëel Spanningsonafhankelijk
[Ui] nominale isolatiespanning 500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
[Uimp] nominale stoothoudspanning 6 kV conform IEC 60947-2
Bereik compatibiliteit Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Compatibiliteit product Enkelvoudige klem
Lokale signalering Uitschakelindicator
Montagemodus Opklikbaar
Montagesteun DIN-rail
Elektrische aansluiting op MCB Plug in
Verdeelblok Onder: JA
Hoogte 91 mm
Breedte 36 mm
Diepte 73,5 mm
Nettogewicht 0,165 kg
Aansluitingen - klemmen Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1…35 mm² stijve zonder kabelhuls
Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1…25 mm² flexibel zonder kabelhuls
Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1…25 mm² flexibel met kabelhuls
Draadstriplengte 14 mm for onder connection
Aandraaimoment 3,5 N.m onder
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Vervuilingsgraad 3 conform IEC 60947-2
Elektromagnetische compatibiliteit 8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform IEC 61009-1
Omgevingstemperatuur bij werking -5…60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…85 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,6 cm
Package 1 Width 12,0 cm
Package 1 Length 8,4 cm
Package 1 Weight 173,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,159 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
Contractuële waarborg
Garantie 18 months