|
|
|
A9R31240
iID - aardlekbescherming - 2P - 40A - 30mA - SI type
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Acti 9
|
Productnaam
|
Acti9 iID
|
Type product of component
|
Aardlekschakelaar
|
Korte naam apparaat
|
iID
|
Beschrijving polen
|
2P
|
Neutrale positie
|
Links
|
[In] nominale stroom
|
40 A
|
Type net
|
AC
|
Aardlekgevoeligheid
|
30 mA
|
Tijdvertraging differentieelfunctie
|
Onmiddellijk
|
Klasse differentieelfunctie
|
Type A-SI
|
Complementaire kenmerken
Locatie eenheid in systeem
|
Uitgang
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Technologie uitschakeling differentiëel
|
Spanningsonafhankelijk
|
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom
|
10 kA
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
6 kV
|
Contacpositietindicatie
|
Ja
|
Type bediening
|
Omschakelen
|
Montagemodus
|
Opklikbaar
|
Montagesteun
|
DIN-rail
|
Stap van 9 mm
|
4
|
Hoogte
|
91 mm
|
Breedte
|
36 mm
|
Diepte
|
73,5 mm
|
Nettogewicht
|
0,21 kg
|
Kleur
|
Wit
|
Mechanische levensduur
|
20000 cycli
|
Elektrische levensduur
|
AC-1: 15000 cycli
|
Beschrijving vergrendelingsopties
|
Vergrendelingsapparaat
|
Aansluitingen - klemmen
|
Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…35 mm² stijve
Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…25 mm² flexibel
Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…25 mm² flexibel met kopring
Enkelvoudige klem
|
Draadstriplengte
|
14 mm for boven- of onderkant connection
|
Aandraaimoment
|
3,5 N.m boven- of onderkant
|
Omgeving
Normen
|
EN/IEC 61008-1
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
|
Vervuilingsgraad
|
3
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A conform EN/IEC 61008-1
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-25…60 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…85 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,500 cm
|
Package 1 Width
|
4,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,600 cm
|
Package 1 Weight
|
232,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
54
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
13,133 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer
|
6cb0708f-a1ac-4da2-b46f-e46ba9165efa
|
REACh-regeling
|
REACh-verklaring
|
RoHS-richtlijn EU
|
In overeenstemming met vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
RoHS-verordening China
|
RoHS-verklaring China
|
Milieurapportage
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
WEEE
|
Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
|
Prestaties halogeengehalte
|
Halogeenvrije kunststof onderdelen product
|
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)
|
43
|
Contractuële waarborg
|
|