Schneider-Electric Cebeo
 
A9R31463 foto- cebeo
A9R31463
iID - aardlekbescherming - 4P - 63A - 30mA - SI type
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma Acti 9
Productnaam Acti9 iID
Type product of component Aardlekschakelaar
Korte naam apparaat iID
Beschrijving polen 4P
Neutrale positie Links
[In] nominale stroom 63 A
Type net AC
Aardlekgevoeligheid 30 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie Type A-SI
Complementaire kenmerken
Locatie eenheid in systeem Uitgang
Netfrequentie 50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning 380...415 V AC 50/60 Hz
Technologie uitschakeling differentiëel Spanningsonafhankelijk
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen Idm 1500 A
Im 1500 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom 10 kA
[Ui] nominale isolatiespanning 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominale stoothoudspanning 6 kV
Contacpositietindicatie Ja
Type bediening Omschakelen
Montagemodus Opklikbaar
Montagesteun DIN-rail
Stap van 9 mm 8
Hoogte 91 mm
Breedte 72 mm
Diepte 73,5 mm
Nettogewicht 0,37 kg
Kleur Wit
Mechanische levensduur 20000 cycli
Elektrische levensduur AC-1: 15000 cycli
Beschrijving vergrendelingsopties Vergrendelingsapparaat
Aansluitingen - klemmen Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…35 mm² stijve
Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…25 mm² flexibel
Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…25 mm² flexibel met kopring
Draadstriplengte 14 mm for boven- of onderkant connection
Aandraaimoment 3,5 N.m boven- of onderkant
Omgeving
Normen EN/IEC 61008-1
IP-beschermingsgraad IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Vervuilingsgraad 3
Elektromagnetische compatibiliteit 8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A conform EN/IEC 61008-1
Omgevingstemperatuur voor werking -25…60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…85 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,000 cm
Package 1 Width 9,000 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 411,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 11,495 kg
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer 6cb0708f-a1ac-4da2-b46f-e46ba9165efa
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU In overeenstemming met vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieurapportage
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Prestaties halogeengehalte Halogeenvrije kunststof onderdelen product
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 61
Contractuële waarborg
Garantie 18 months