[Us] nominale voedingsspanning
|
230 V AC (+/- 20 %)
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
Energieverbruik in VA
|
2 VA
|
Aantal analoge ingangen
|
1
|
Ingangstype
|
Droog contact 230 V AC 2 mA
|
Spanningstoestand 1 gegarandeerd
|
>= 164 V voor digitale input
|
Spanningstoestand 0 gegarandeerd
|
<= 40 V voor digitale input
|
Current state 1 guaranteed
|
>= 2 mA (digitale input)
|
Current state 0 guaranteed
|
<= 0.5 mA (digitale input)
|
Aantal analoge ingangen
|
1
|
Uitgangstype
|
Droog contact 230 V 0.01...2 A AC
|
Discreet uitgangstype
|
Configureerbare relaisstructuur
|
Uitgangsfunctie
|
NO/NC programmeerbaar
|
Mechanische levensduur
|
100000 cycli voor uitvoer
|
Totaal nuttig secundair vermogen
|
2 W
|
Montagemodus
|
Opklikbaar
|
Montagesteun
|
DIN-rail
|
Lokale signalering
|
Groen, oranje en rood LED voor product status
|
Impulsduur
|
300 ms by default - 0 ms, + 300 ms
|
Efficiëntie
|
100 ms minimum - tolerance: - 0 ms, + 300 ms
|
Kleur
|
Wit (RAL 9003)
|
Stap van 9 mm
|
2
|
Hoogte
|
85 mm
|
Materiaal
|
PA6 GF30
|
Breedte
|
18 mm
|
Diepte
|
62 mm
|
Nettogewicht
|
80 g
|
Aansluitingen - klemmen
|
Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - 1 kabel(s) 1…16 mm² (AWG 18...AWG 16) - stijve
Tunnelaansluitklemmen (bovenkant) - 1 kabel(s) 0,5…10 mm² (AWG 21...AWG 8) - flexibel
Tunnelaansluitklemmen (onder) - 1 kabel(s) 1…6 mm² (AWG 18...AWG 10) - stijve
Tunnelaansluitklemmen (onder) - 1 kabel(s) 0,5…4 mm² (AWG 21...AWG 12) - flexibel
Tunnelaansluitklemmen (onder) - 1 kabel(s) 0,5…4 mm² (AWG 21...AWG 12) - flexibel met kopring
Tunnelaansluitklemmen (onder) - 2 kabel(s) 1,5…2,5 mm² (AWG 16...AWG 14) - stijve
Tunnelaansluitklemmen (onder) - 2 kabel(s) 1,5…2,5 mm² (AWG 16...AWG 14) - flexibel
|
Draadstriplengte
|
14 mm for bovenkant connection
9 mm for onder connection
|
Aandraaimoment
|
Voeding: 2 N.m bovenkant
Digitale ingang/uitgang: 1 N.m onder
|
Normen
|
EN/IEC 61010-1
ETSI EN 300 328
EN/IEC 62479
ETSI EN 301 489-17
ETSI EN 301 489-1
EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61326-1
|