Schneider-Electric Cebeo
 
A9XMZA08 foto- cebeo
A9XMZA08
Acti9 Smartlink SI B Ethernet draadloos
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Acti 9
Productnaam Acti 9 Smartlink
Type product of component Slimme communicatiemodule
Korte naam apparaat Smartlink SI B Ethernet
Type toepassing Basisenergiemeting E
Verbeterde belastingsmonitoring E, U, I, P, Pf
Belastingsalarm
Belastingssturing
Monitoring status vermogenschakelaar
Maximum aantal geconnecteerde producten Tot en met 7 bekabelde producten
Tot en met 20 wireless producten
Groep kanalen 1 groep van 7 digitale kanalen
1 groep van 1 analoog kanaal
Maximale stroom 1,5 A
[Us] nominale voedingsspanning 24 V DC +/- 20 %
Compatibiliteit product Analoge ingang
Digitale ingang en uitgang
Pulsuitgangsmeter
Draadloze energiesensor
Communicatiedienst Ethernet Modbus TCP/IP server
Web server
Webserver Compatibel met BMS controller
Ingebedde webpagina
Supportmedium transmissie Radiofrequentie 2,4…2,4835 GHz Powertag 20
Webdiensten Webpagina
Complementaire kenmerken
Toepassingsspecifieke I/O Impulsconverter
Totaliserende impulstellers
Type bescherming Beveiliging tegen kortsluiting voor analoge ingang
Tegen omgekeerde polariteit voor hulpvoeding
Tegen omgekeerde polariteit voor invoer
Overspanning bij 33 V DC voor digitale output
Immuniteit voor micro-onderbrekingen 10 ms
Reset Reset fabriek op voorkant
In-/uitgangstype 2 ingangen per analoog kanaal
2 inputs + 1 output per digitaal kanaal
Ingangstype Stroom voor analoge ingang, 4...20 mA
Spanning voor analoge ingang, 0...10 V DC
Current-sink voor digitale input, 24 V DC +/- 20 % bij 2,5 mA
Maximum continu stroom 0,005 A voor digitale input
Absolute nauwkeurigheidsfout +/- 1% van ware grootte voor analoge ingang 12 bits
Elektronische filtertijd 2 ms for digitale input van status 0 tot status 1
2 ms for analoge ingang van status 0 tot status 1
Uitgangstype Logische stroombron: 24 V - DC - 100 mA
Maximale spanningsval <1 V bij status 1 digitale output
Inschakelstroom 0,5 A voor digitale output
3 A voor voeding
Lokale signalering Communicatie: 1 LED (geel)
NS (Netwerkstatus): 1 LED (groen, oranje en rood)
Communicatie (LK/ACT 10/100): 1 LED (groen en geel)
Status: 1 LED (groen, oranje en rood)
Montagepositie Horizontaal en verticaal op DIN-rail
Kleur Wit (RAL 9003)
Aansluitingslocatie Voorzijde
Aansluitingen - klemmen Veerklem Ti24 qty: 7 for digitale ingang/uitgang, afzonderlijk besteld
RJ45 connector qty: 1 for ETHERNET, afzonderlijk besteld
Plug-in connector qty: 1 for toevoercircuit
Plug-in connector qty: 1 for communicatiebus
Plug-in connector qty: 1 for analoge ingang
Capaciteit klemaansluiting 2 x 0,25 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, flexibel met kabelhuls voor communicatiebus
2 x 0,25 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, flexibel zonder kabelhuls voor communicatiebus
2 x 0,25 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, stijve met kabelhuls voor communicatiebus
2 x 0,25 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, stijve zonder kabelhuls voor communicatiebus
2 x 0.25...2 x 1.5 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, stijve met kabelhuls voor analoge ingang
2 x 0.25...2 x 1.5 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, stijve zonder kabelhuls voor analoge ingang
2 x 0.25...2 x 1.5 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, flexibel met kabelhuls voor analoge ingang
2 x 0.25...2 x 1.5 mm² voor kabel afgeschermd getwist paar, flexibel zonder kabelhuls voor analoge ingang
1 x 0.5...1 x 1.5 mm², flexibel met kabelhuls voor controle
1 x 0.5...1 x 1.5 mm², flexibel zonder kabelhuls voor controle
1 x 0.5...1 x 1.5 mm², stijve met kabelhuls voor controle
1 x 0.5...1 x 1.5 mm², stijve zonder kabelhuls voor controle
2 x 0.2...2 x 1.5 mm², flexibel met kabelhuls voor toevoercircuit
2 x 0.2...2 x 1.5 mm², flexibel zonder kabelhuls voor toevoercircuit
2 x 0.2...2 x 1.5 mm², stijve met kabelhuls voor toevoercircuit
2 x 0.2...2 x 1.5 mm², stijve zonder kabelhuls voor toevoercircuit
Draadstriplengte Controle: 10 mm
Toevoercircuit: 7 mm
Analoge ingang: 7 mm
Communicatiebus: 7 mm
Type communicatienetwerk RS485 Modbus RTU master SUB-D 9 9,6...19,2 kbaud
Ethernet Modbus TCP/IP server RJ45 10/100 Mbit/s
Stappen van 9 mm 0 bruikbaar
Hoogte 22,5 mm
Breedte 359 mm
Diepte 42 mm
Nettogewicht 180 g
Meegeleverde apparatuur Set van 1 connector
Set van 1 busverbinder
Set van 1 stroomvoorzieningsconnector
Set van 2 vergrendelingsclips
Bereik compatibiliteit Acti 9 iTL hulpstuk
Multi 9 C60
Linergy Linergy FM
Acti 9 iOF+SD 24
Acti 9 iACT24
Acti 9 iATL24
PowerLogic pulsuitgangsmeter
PowerLogic Modbus meter
Acti 9 Powertag draadloze energiesensor
Acti 9 RCA iC60
Acti 9 Acti 9 iCT hulpstuk
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti 9 iSW-NA
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 C40
Acti 9 Acti9 DT40
Acti 9 Acti9 DT60
Acti 9 Acti9 I-NA
Acti 9 Acti9 ITG40
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 Ti24 connector
Opdrachtinterface ECOREACH
Webpagina
Compatibiliteitscode Acti 9 Smartlink IP
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Vervuilingsgraad 3
Elektromagnetische compatibiliteit Weerstand tegen elektrostatische ontlading (luchtontlading), 8 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Weerstand tegen elektrostatische ontlading (contactontlading), 4 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Weerstand tegen uitgestraalde elektromagnetische velden (80 MHz...3 GHz), 10 V/m, conforming to IEC 61000-4-3
Voeding: bestand tegen snelle overgang (5...100 kHz), 2 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Invoer/uitvoer: bestand tegen snelle overgang, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Communicatiebus: bestand tegen snelle overgang, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Geleid EMC (0.15...80 MHz), 10 V, conforming to IEC 61000-4-6
Immuniteit voor magnetische velden aan netwerkfrequentie, 30 A/m, conforming to IEC 61000-4-8
Uitgestraalde eliminatie (30...1000 MHz), klasse A, conforming to IEC 61131-3 Ed.3
Uitgevoerde overbrenging (0.15...30 MHz), klasse A, conforming to IEC 61131-2
Milieu-eigenschappen Corrosief 3C2 conform IEC 60721-3-3
Zoutnevel 2 conform IEC 60068-2-52
Trillingsweerstand 1 gn, amplitude = 3,5 mm (f = 5…300 Hz)10 cycli conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 15 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27
Vuurbestendigheid Andere onderdelen: 650 °C ( 30 s ) conform IEC 60695-2-10
Op aansluitklemmen: 960 °C ( 30 s ) conform IEC 60695-2-10
Tropicalisatie 2
Relatieve vochtigheid 93 % bij 40 °C
Bedrijfshoogte 0...2000 m
Omgevingstemperatuur voor werking -25…60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…80 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,400 cm
Package 1 Width 6,300 cm
Package 1 Length 36,700 cm
Package 1 Weight 304,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 32
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 10,215 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden