|
|
|
ABT7ESM016B
spanningstransformator - 230 V - 1 x 24 V - 160 VA
|
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 20, 2024
|
|
Einde van Standaard Service DEC 20, 2025
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Modicon Transformer Economic
|
Type product of component
|
Beveiligings- en isolatietransformator
|
Nominaal vermogen in VA
|
160 VA
|
Ingangsspanning
|
230 V AC fase naar fase, klem: L1-L2
230 V AC enkelfasig, klem: N-L1
|
Uitgangsspanning
|
24 V AC
|
Secundaire wikkeling
|
Enkelvoudig
|
Beschermkap
|
Zonder
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-20…40 °C
|
Complementaire kenmerken
Limieten ingangsspanning
|
207...253 V
|
Netwerkfrequentiegrenzen
|
47…63 Hz
|
Tolerantie ingangsspanning
|
+/- 15 V
|
Efficiëntie
|
87 %
|
Vermogensdissipatie in W
|
23,9 W
|
Spanningsvariatie bij nominale belasting
|
6.12 % bij 230 V
|
Output aanhoudende overspanning
|
7.5 % (onbelast, warme toestand)
|
Maximale spanningsval bij nominale belasting
|
7,42 %
|
Geen verlies van belasting
|
9,6 W
|
Kortsluitingsspanning
|
9 %
|
Type bescherming output
|
Tegen overbelasting, beschermingstechnologie: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Tegen overspanning, beschermingstechnologie: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Tegen kortsluitingen, beschermingstechnologie: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
|
Aansluitingen - klemmen
|
Voor invoerverbinding: schroefklemmen, aansluitingsmogelijkheid: 4 x 2,5...4 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
Voor invoerverbinding aarde: schroefklemmen, aansluitingsmogelijkheid: 1 x 2,5...1 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
Voor uitvoerverbinding: schroefklemmen, aansluitingsmogelijkheid: 2 x 2.5...2 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
|
Markering
|
CE
|
Bevestigingsmethode
|
Met 4 schroeven diameter: 5 mm op verticaal paneel, gebruikstand: verticaal
Met 4 schroeven diameter: 5 mm op horizontaal paneel te verlagen tot 90%, gebruikstand: horizontaal
Met clips (met montageplaat) op 35 mm symmetrische DIN-rail
Met 4 schroeven diameter: 5 mm op verticaal paneel
|
Werkingshoogte
|
3000 m
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse B
|
Breedte
|
97,0 mm
|
Hoogte
|
91,0 mm
|
Diepte
|
105,0 mm
|
Nettogewicht
|
2,69 kg
|
Omgeving
Productcertificeringen
|
EAC
DNV-GL
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Milieu-eigenschappen
|
EMC conform EN 62041
Veiligheid conform EN 61558-1
Veiligheid conform EN 61558-2-6
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…80 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
0…95 % tijdens werking:
|
Overspanningscategorie
|
Klasse I conform VDE 0106-1
|
Doorslagvastheid
|
3200 V tussen input en aarde
3200 V tussen output en aarde
5100 V tussen input en output
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
25,500 cm
|
Package 1 Width
|
18,500 cm
|
Package 1 Length
|
14,800 cm
|
Package 1 Weight
|
3,040 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
79,880 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|