|
|
|
AP4421
RACK ATS, 230V, 10A, C14 IN, (12) C13 OUT
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 09, 2023
|
|
|
|
|
Overzicht
Levertijd
|
Meestal op voorraad
|
Hoofdkenmerken
Hoofdingangsspanning
|
230 V
|
SECUNDAIRE SPANNING
|
230 V
|
TYPE AANSLUITING INVOER
|
IEC 60320 C14
|
Aantal rekeenheden
|
1U
|
Meegeleverde apparatuur
|
Bevestigingshardware
Montagebeugels voor rack
Seriële configuratiekabel
|
Fysisch
Kleur
|
Zwart
|
Hoogte
|
4,4 cm
|
Breedte
|
43,2 cm
|
Diepte
|
23,6 cm
|
Nettogewicht
|
3,93 kg
|
Montagelocatie
|
Voorzijde
Achterkant
|
Montagevoorkeur
|
No preference
|
Montagemodus
|
Gemonteerd op rack
|
Ingang
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
Max netstroom
|
10 A
|
Grenzen ingangsstroom
|
10 A
|
Laadvermogen
|
2000 VA
|
Uitgang
Max. stroomopname
|
10 A
|
Uitgangsaansluitingstype
|
12 IEC 60320 C13
|
Type beveiliging
|
Zonder vermogensschakelaar
|
Conformiteit
Normen
|
EN 55022 class A
FCC deel 15 klasse A
|
Milieu
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-5…45 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
5…95 %
|
Werkingshoogte
|
0...10000 Voet
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-25…65 °C
|
Grenzen voedingsspanning
|
5…95 %
|
Opslaghoogte
|
0,00…15240,00 m
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,500 cm
|
Package 1 Width
|
36,000 cm
|
Package 1 Length
|
60,000 cm
|
Package 1 Weight
|
5,535 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
45,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
56,288 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
Garantie
|
2 jaar repareren of vervangen
|
|
|