Schneider-Electric Cebeo
 
AR1SB3 foto- cebeo
AR1SB3
zelfklevende merkplaathouder - voor maximaal 6 markeerders
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Aansluitblokken
Type toebehoren/aparte onderdelen Houder voor markeerders
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Markeringstoebehoren
Bestemming toebehoren Klemmenblokken van type DB6
Klemmenblokken van type AB1
Formaat 20 x 10 mm
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 50
Complementaire kenmerken
Bevestigingsmodus Zelfklevend
Nettogewicht 1 g
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,000 cm
Package 1 Width 5,500 cm
Package 1 Length 8,800 cm
Package 1 Weight 1,100 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 6,000 cm
Package 2 Width 5,500 cm
Package 2 Length 8,800 cm
Package 2 Weight 74,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 1900
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 3,284 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
Aanwezigheid van halogeen Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
Contractuële waarborg
Garantie 18 months