|
|
|
AZ5DE015
geïsoleerd einde dubbele kabel - middellang - 1,5 mm² - zwart
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Linergy
|
Type product of component
|
Uiteinde van de kabel
|
Afmeting draadbusje
|
Medium
|
Normen
|
NF C 63-023
|
Type verpakking
|
Dispenserpack
|
Hoeveelheid per set
|
5 sets van 100
|
Dwarsdoorsnede kabel
|
1,5 mm²
|
Complementaire kenmerken
Type draadbusje
|
Twee geleiders
|
Bijkomende informatie
|
Zonder etikethouder
|
Kleur
|
Zwart
|
Materiaal kraag
|
Halogeenvrij kunststof
|
Buismateriaal
|
Koper conform ISO 1337
|
Aantal kabels
|
2
|
AWG kaliber
|
AWG 16
|
Grootte schuine kant
|
Ø 3,6 x 6,6 mm
|
Diameter buis
|
2,5 mm
|
Lengte
|
15 mm
|
Lengte buis
|
8 mm
|
Nettogewicht
|
0,155 kg
|
Omgeving
Productcertificeringen
|
cCSAus
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-20…105 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,500 cm
|
Package 1 Width
|
0,800 cm
|
Package 1 Length
|
1,600 cm
|
Package 1 Weight
|
0,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
500
|
Package 2 Height
|
13,000 cm
|
Package 2 Width
|
7,000 cm
|
Package 2 Length
|
12,500 cm
|
Package 2 Weight
|
151,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
20000
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
7,164 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
PVC-vrij
|
Ja
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
|
Contractuële waarborg
|
|