Spoeltechnologie
|
Ingebouwde onderdrukker bidirectionele piekbegrenzingsdiode
|
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
10 A (at 50 °C)
|
Irms nominale maakcapaciteit
|
110 A conform IEC 60947
|
Geassocieerde zekeringwaarde
|
10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
690 V conform IEC 60947
750 V conform VDE 0110 groep C
690 V conform BS 5424
600 V conform CSA C22.2 Nr 14
|
Montagesteun
|
Rail
Plaat
|
Aansluitingen - klemmen
|
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5…4 mm²rigide
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5…4 mm²rigide
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75…4 mm²flexibel met
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75…4 mm²flexibel zonder
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,34…1,5 mm²flexibel met
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,34…1,5 mm²flexibel zonder
|
Aandraaimoment
|
1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 26 mm
1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier pozidriv Nr. 2
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
Uitval: 0.1...0.75 Uc (at <50 °C)
Operationeel: 0.7...1.3 Uc (at <50 °C)
|
Werkingstijd
|
10...20 ms spoelontkrachtiging en NO-opening
15...25 ms stroomafval spoel en sluiten NC
30...40 ms spoelbekr en NO-sluiting
25...35 ms activering spoel en normaal gesloten-opening
|
Mechanische levensduur
|
30 Miljoen schakelingen
|
Maximale bedrijfssnelheid
|
6000 cyc/u
|
Immuniteit voor micro-onderbrekingen
|
2 ms
|
Inschakelstroom in W
|
1,8 W (om 20 °C)
|
Hold-in stroomverbruik in W
|
1,8 W bij 20 °C
|
Warmteafvoer
|
1,8 W
|
Minimale schakelspanning
|
17 V
|
Minimale schakelstroom
|
5 mA
|
Afstand zonder overlapping
|
0,5 mm
|
Isolatieweerstand
|
> 10 MOhm
|
Hoogte
|
58 mm
|
Breedte
|
45 mm
|
Diepte
|
57 mm
|
Nettogewicht
|
0,235 kg
|