Schneider-Electric Cebeo
 
DZ5CA005 foto- cebeo
DZ5CA005
kabeleinde met markeerlabelhouder - middellang - 0,5 mm² - wit
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Linergy
Type product of component Uiteinde van de kabel
Afmeting draadbusje Medium
Normen NF C 63-023
Type verpakking Reeks zakjes
Hoeveelheid per set 10 sets van 100
Dwarsdoorsnede kabel 0,5 mm²
Complementaire kenmerken
Type draadbusje Een geleider:
Bijkomende informatie Met geïntegreerde etikethouder
Kleur Wit
Materiaal kraag Halogeenvrij kunststof
Buismateriaal Koper conform ISO 1337
Aantal kabels 1
AWG kaliber AWG 22
Grootte schuine kant Ø 3,1 mm
Diameter buis 1,3 mm
Lengte 14 mm
Lengte buis 8 mm
CAD totale diepte 32 mm
Nettogewicht 0,16 kg
Omgeving
Productcertificeringen UL
Omgevingstemperatuur bij werking -20…105 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,4 cm
Package 1 Width 0,4 cm
Package 1 Length 1,4 cm
Package 1 Weight 1 g
Unit Type of Package 2 Gyári csomagolás
Number of Units in Package 2 1000
Package 2 Height 4 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 23 cm
Package 2 Weight 146 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 80000
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 88 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen Halogeenvrij product
Contractuele waarborg
Garantie 18 months