Schneider-Electric Cebeo
 
DZ5CE0253 foto- cebeo
DZ5CE0253
kabeleinde - formaat lang - 2,5 mm² - grijs
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Linergy
Type product of component Uiteinde van de kabel
Afmeting draadbusje Lang
Normen NF C 63-023
Type verpakking Reeks zakjes
Hoeveelheid per set 10 sets van 100
Dwarsdoorsnede kabel 2,5 mm²
Complementaire kenmerken
Type draadbusje Een geleider:
Bijkomende informatie Zonder etikethouder
Kleur Grijs
Materiaal kraag Halogeenvrij kunststof
Buismateriaal Koper conform ISO 1337
Aantal kabels 1
AWG kaliber AWG 14
Grootte schuine kant Ø 4,7 mm
Diameter buis 2,5 mm
Lengte 24 mm
Lengte buis 18 mm
Gewicht product 0,254 kg
Omgeving
Productcertificeringen UL
Omgevingstemperatuur bij werking -20…105 °C
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 0,324 g
Hoogte verpakking 1 1 cm
Breedte verpakking 1 8 cm
Lengte verpakking 1 9 cm
Offer Sustainability
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen Halogeenvrij product
Contractuële waarborg
Garantie 18 months