Schneider-Electric Cebeo
 
EER31720 foto- cebeo
EER31720
Wiser Energy Connect kit met PLC module en stopcontact
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Range of product Wiser
Type product of component Energy kit
Complementaire kenmerken
Samenstelling kit 1 Wiser PLC communication module
1 Wiser PLC plug
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,3 cm
Package 1 Width 13,3 cm
Package 1 Length 16,5 cm
Package 1 Weight 496,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 6,475 kg
Package 3 Height 77 cm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden