|
|
|
EER31800
Wiser Energy IP module
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 22, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Range of product
|
Wiser
|
Type product of component
|
IP-communicatiemodule
|
Productnaam
|
MIP
|
Kleur
|
Wit (RAL 9003)
|
Complementaire kenmerken
[Us] nominale voedingsspanning
|
110/230 V AC (+/- 15 %), <2 A
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
Vermogenverbruik
|
5 VA
|
Montagemodus
|
Opklikbaar
|
Montagesteun
|
DIN-rail
|
Transmissiesnelheid
|
9600 bit/s 0…24 V 2-wire non polarised cable <50 m Wiser EM5 energy meter
|
Commissioning protocol
|
Bluetooth
|
Protocol communicatiepoort
|
Zigbee
|
Communicatie-interface
|
Ethernet 10/100BASE-T <100 m Cat.6 STP
|
Geïntegreerd type aansluiting
|
Ethernet poort voor DHCP klant
|
Lokale signalering
|
Groen, oranje en rood LED voor product status
Groen en oranje LED voor Ethernet status (LAN ST)
|
Overspanningscategorie
|
III
|
Elektrische aansluiting
|
Schroefklemmenblok voor hoofdtoevoer
Schroefklemmenblok voor communicatie
|
Materiaal
|
PC (polycarbonaat)
|
Hoogte
|
84 mm
|
Breedte
|
54 mm
|
Diepte
|
67 mm
|
Nettogewicht
|
133 g
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20 behuizing: conforming to IEC 60529
IP40 voorkant: conforming to IEC 60529
|
Vervuilingsgraad
|
2
|
IK-beschermingsgraad
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Relatieve vochtigheid
|
93 % bij 40 °C
|
Werkingshoogte
|
0...2000 m
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…50 °C
|
Normen
|
IEC 61000-6-1:2005
IEC 61000-6-3:2005
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Elektromagnetische immuniteit: conform IEC 61000-6-1
Elektromagnetische emissie: conform IEC 61000-6-3
|
Vuurbestendigheid
|
650 °C gedurende 30 s
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,4 cm
|
Package 1 Width
|
10 cm
|
Package 1 Length
|
12,4 cm
|
Package 1 Weight
|
192 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
7,534 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|