|
|
|
ENN45116
Mureva FIX - buisclip voor buizen met Ø16 mm
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Mureva
|
Type product of component
|
Klem voor elektriciteitsbuis
|
Kleur
|
Grijs (RAL 7035)
|
Hoeveelheid per pakket
|
100 stuks
|
Complementaire kenmerken
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Installatietoebehoren
|
Werkomstandigheden
|
Binnen
|
Diameter buis
|
16 mm
|
Materiaal
|
PA (polyamide) 6/6
|
Bevestigingsmodus
|
Via Murafix plug
Via buiscliprail
Met schroef
|
Nettogewicht
|
0,003 kg
|
Omgeving
Bedrijfstemperatuur
|
-5…60 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,5 cm
|
Package 1 Width
|
16,0 cm
|
Package 1 Length
|
11,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,7 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
8,5 cm
|
Package 2 Width
|
16,0 cm
|
Package 2 Length
|
11,0 cm
|
Package 2 Weight
|
270,0 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|