Schneider-Electric Cebeo
 
EVB3S11NCA foto- cebeo
EVB3S11NCA
EVlink Pro AC, 11kW, 16A, 3P+N, T2 aangesloten kabel, Det6mA, IDAsi 30mA, MNx
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma EVlink
Productnaam EVlink Pro AC
Type product of component Laadstation
Korte naam apparaat EVB3
Type communicatienetwerk Ethernet
Bluetooth
3G/4G modem optioneel
Modbus TCP
Type connector 2 RJ45 voor Ethernet LAN-verbinding
Protocol communicatiepoort OCPP 1.6
Communicatiedienst JSON Smart Charging voor OCPP 1.6
Werkingsmodus Geclusterde architectuur
Standalone
Functie beschikbaar Diagnosemogelijkheden
Registratie belastingdetails
Belastingsbeheer
Complementaire kenmerken
Bereik compatibiliteit EVlink EcoStruxure EV Charging Expert
EVlink EVlink Pro AC Metal
EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
Type installatie Binnen
Buiten
Meegeleverde apparatuur 1 DC detectieapparaat (RDC-DD) geïntegreerd
1 Differentieelschakelaar (RCD) geïntegreerd
1 MNx hulpcontact geïntegreerd
1 energiemeter
Nauwkeurigheidsklasse van energiemeter Klasse 1
Beveiligingstype DC detectieapparaat (RDC-DD) - 6 mA
Differentieelschakelaar (RCD) - 30 mAtype A-SI
Beschrijving polen 3P + N voor vermogenskring
Montagemethode Wandmontage
Wandmontage (Kit kast)
Vloerstaand (voetstuk)
Vloerstaand (Kit kast)
Montagesteun Voetstuk, moet afzonderlijk worden besteld
Kit kast, moet afzonderlijk worden besteld
Ingang kabel Ingang onderaan
Boveningang
Ingang achteraan
[Us] nominale voedingsspanning 380...415 V AC 50/60 Hz
Nominale uitvoerstroom 11 kW 16 A 380...415 V
Nummer stekkerbus 1
Uitgangstype Voorzijde zijde T2 bevestigde kabel / contacten geplatineerd zilver 5 m
Toegangscontrolesysteem Badge RFID conform ISO/IEC 14443 A en B
Badge RFID conform ISO/IEC 15693
Badge NFC
Vrije toegang
RFID-technologie MIFARE Classic
MIFARE Ultralight
MIFARE Plus
NFC frequentie 13,56 MHz
NFC type tag Type 1
Type 2
Type 4
Type 5
Aardingssysteem TT
TN-S
TN-C-S
IT (enkelfasig netwerk alleen toegestaan, 400V 3-fasig netwerk verboden)
Werkomstandigheden Eenfasige distributie of 3x230VAC (ph-ph) distributie verboden
Aantal ingangen 3
Ingangstype Binair voor vermogensbeperking sluitcontact
Binair voor vertraagd laden sluitcontact
Binair voor detectie van voertuig sluitcontact
Type bediening Afstandbediening mogelijk
Lokale signalering 1 groene LED lichtstrip, functie: beschikbaar
1 blauw LED lichtstrip, functie: laadt op
1 rood LED lichtstrip, functie: foutindicatie
Normen EN/IEC 61851-1:ed. 3
EN/IEC 62196-1:ed. 2
EN/IEC 62196-2:ed. 1
EN 61000-6-2:2019
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-3:2011/A1
IEC 60884-1
NF C 61314
ISO 15118
Productcertificeringen EV klaar
CE
Bedrijfshoogte 2000 m zonder onderbelasting
Hoogte 529 mm
Breedte 317 mm
Diepte 183 mm
Nettogewicht 10 kg
Kleur Voorkant: wit (RAL 9003)
Behuizing: donkergrijs (RAL 7016)
Achterdeel: zwart (RAL 9005)
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP55
Omgevingstemperatuur voor werking -30…50 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…80 °C
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 28,5 cm
Package 1 Width 35,0 cm
Package 1 Length 57,5 cm
Package 1 Weight 11,67 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 72,0 cm
Package 2 Width 60,0 cm
Package 2 Length 80,0 cm
Package 2 Weight 52,0 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden