|
|
|
EVP1CNS32121
EVlink laadkabel 5m 32A 1-Phase T2-T1
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUL 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
EVlink
|
Type product of component
|
Laadkabel
|
Categorie toebehoren/aparte onderdelen
|
Bedradingstoebehoren
|
Aantal fasen in netwerk
|
Enkelfasig
|
Beschrijving polen
|
1P + N
|
[In] nominale stroom
|
32 A
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Nummer stekkerbus
|
2
|
Complementaire kenmerken
Type connector
|
T2 laadstation einde contacten geplatineerd zilver
T1 voertuig einde contacten geplatineerd zilver
|
Bereik compatibiliteit
|
EVlink EVlink parking EVF1 laadstation
EVlink EVlink parking EVW1 laadstation
EVlink EVlink parking EVF2 laadstation
EVlink EVlink parking EVW2 laadstation
EVlink EVlink slimme wanddoos EVB1 laadstation
EVlink EVlink-wanddoos EVH2 laadstation
|
Normen
|
IEC 62196-1
IEC 62196-2
|
Productcertificeringen
|
CE
|
Lengte
|
5 m
|
Nettogewicht
|
2,4 kg
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP44 conform IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-30…50 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-40…80 °C
|
Relatieve luchtvochtigheid
|
5…95 %
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8 cm
|
Package 1 Width
|
36 cm
|
Package 1 Length
|
44 cm
|
Package 1 Weight
|
2,425 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
10,597 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
16
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
48,5 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|