|
|
|
GK1EK
lichaam scheider met zekeringen - GK1 - 3P - 50 A - voor zekering NFC 14 x 51 mm
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering FEB 07, 2024
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
TeSys
|
Productnaam
|
TeSys GK1
|
Type product of component
|
Zekering-onderbreker
|
Korte naam apparaat
|
GK1 E
|
Beschrijving polen
|
3P
|
Complementaire kenmerken
Montagesteun
|
Rail
|
Montagepositie
|
Verticaal (tolerantie: +/- 23°)
|
Type bediening
|
Omschakelen
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
Vermogenskring: 690 V AC
Signalisatiekring: 500 V AC
Signalisatiekring: 440 V DC
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
50 A voor vermogenskring
6 A voor signalisatiekring
|
Type en samenstelling contact
|
1 NO vroeg afvallend
|
Formaat smeltveiligheid
|
14 x 51 mm
|
Type zekering
|
GG
AM
|
Aansluitingen - klemmen
|
Vermogenskring: connector 1 kabel(s) 2,5…25 mm²rigide
Vermogenskring: connector 1 kabel(s) 2,5…25 mm²flexibel zonder
Vermogenskring: connector 1 kabel(s) 2,5…16 mm²flexibel met
|
Aandraaimoment
|
2 N.m vermogenskring: op connector
|
Omgeving
Normen
|
IEC 60947-3
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-50…70 °C
|
Hoogte
|
97 mm
|
Breedte
|
88 mm
|
Diepte
|
89,5 mm
|
Nettogewicht
|
0,43 kg
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,0 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
12,4 cm
|
Package 1 Weight
|
511,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,65 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Conform
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|