|
|
|
HMIBMP0I74DE00A
Modular box PC, Harmony iPC, HMIBM Performance DC Base unit 16 GB 4 slots
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony iPC
|
Type product of component
|
Modular box PC
|
Korte naam apparaat
|
Modular BOX PC Performance
|
Bereik compatibiliteit
|
IDisplay
Modular Display HMIDM
|
Bestemming toebehoren / onderdeel
|
PC-paneel op HMIDM modulair display
|
Processornaam
|
Intel Core i7 4650U 1.7 GHz turbo boost at 3.3 GHz
|
Chipset-type
|
Intel QM87
|
Video controller type
|
Intel HD Graphics 5000
|
Softwarepakket
|
Knooppunt-ROOD en systeemknooppunten herstellen IIoT-bedrading Herstel van besturingssysteem
Witte McAfee-aanbieding installateur cyberbeveiliging licentie niet inbegrepen
EcoStruxure Secure Connect Advisor jaarabonnement cyberbeveiliging licentie niet inbegrepen
Ecostruxure Operator Terminal Expert looptijd HMI licentie niet inbegrepen
Ecostruxure machine SCADA expert looptijd HMI/SCADA alleen voor geconfigureerd aanbod
Ecostruxuree augmentede operator advisor Server augmented operator licentie niet inbegrepen
|
Complementaire kenmerken
Montagelocatie
|
Wandmontage
Platte montage
Boekmontage
|
Geheugenbeschrijving
|
512 kB MRAM intern (niet uitbreidbaar)
16 GB RAM DDR3 intern
|
Vrije sleuven
|
2 Interne SATA HDD/SSD with slide-in HMIYMADSDD1 to mount . hot swap RAID with Intel Rapid Storage Technology
1 CFast
1 mSATA
|
Aantal plaatsen
|
1 slot(s) for PCI express 4x
2 slot(s) for mini PCI Express volledig
1 slot(s) for PCI express 1x
|
Aantal sleuven beschikbaar voor uitbreiding
|
2 moduleplaatsen voor mini PCIe
1 moduleplaatsen voor PCI express 4x
1 moduleplaatsen voor PCI express 1x
|
Displayresolutie
|
3200 x 2000 pixels bij 60 Hz
|
Bewakingstimer
|
1…255 ms
|
Koelingstype
|
Zonder ventilator
Ventilator required to mount PCI/PCIe cards above 3 W
|
Elektrische aansluiting
|
Schroefconnector, connector type: pin, 1-weg, circuit application: ground - location: onder
Connector, connector type: SMA, 3-wegs - location: bovenkant
|
Geïntegreerd type aansluiting
|
Display port met 1 op onder
Display port met 1 op voorzijde
Ethernet met 2 RJ45 I210, overdrachtssnelheid: 10/100/1000 Mbps op onder IEEE 1588 ondersteund
Seriële COM1-koppeling voor backup-batterij met 1 mannelijke SUB-D 9 RS232/422/485 op onder
USB 2.0 poort met 2 USB type A, overdrachtssnelheid: 480 Mbit/s op onder
USB 3.0 poort met 2 USB type A, overdrachtssnelheid: 5 Gbit/s op onder
TPM connector Ver 1.2 voor cyberbeveiliging - hardwarecodering TPM module HMIYMINATPM201 te installeren/standaard geïnstalleerd op motherboard
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
24 V DC voeding
100...240 V AC voeding
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
18…36 V
|
Inschakelstroom
|
8,9 A
|
Stroomverbruik in W
|
40,0 W (doos)
44,0 W (met 4:3 12" display HMIDM6421)
43,0 W (met breedbeeld 12" display HMIDM6521)
45 W (met 4:3 15" display HMIDM7421)
46 W (met 15" breed display HMIDM7521)
48 W (met 19" breed display HMIDM9521)
51 W (met breedbeeld 22" display HMIDMA521)
|
Type bediening
|
AAN/UIT-toets
|
Impregnatiemateriaal
|
Dubbele coating
|
Hoofdtype
|
Prestatie
|
Diepte
|
103,2 mm
|
Hoogte
|
207 mm
|
Breedte
|
254 mm
|
Nettogewicht
|
3,9 kg
|
Omgeving
Normen
|
Klasse A groep 1 EN 55011
EN 61000-6-4
EN 61131-2
FCC Part 15
UL 61010
|
Productcertificaten
|
CE
CULus
CULus CSA 22-2 Nr 142
CULus HazLoc Klasse I Divisie 2 ANSI/ISA 12-12-01
CULus HazLoc Klasse I Divisie 2 CSA 22-2 No 213
ATEX
CCC
RCM
Marine GL Bridge
EAC
IEC Ex hazardous locations 3GD zone 2/22
|
Kwaliteitslabels
|
CE
|
Richtlijnen
|
2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
|
IP-beschermingsgraad
|
IP40 conform IEC 60529
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Immuniteit voor hoogfrequente interferentie conforming to IEC 61000-4
Storende veldemissie klasse A conforming to EN 55011
Geleide en uitgestraalde emissies klasse A conforming to EN 55022
|
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag
|
-30…70 °C conform IEC 60068-2-2
-30…70 °C conform IEC 60068-2-14
|
Relatieve vochtigheid
|
10…95 % niet-condenserend conform EN/IEC 60068-2-30
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
0…55 °C (by default) conform EN/IEC 60068-2-2
0…50 °C platte montage
0…45 °C op PCI/PCIe HMIDM modular display with HDD
0…40 °C platte montage op HDD
0…40 °C platte montage op mini PCIe
0…40 °C platte montage op PCI/PCIe
0…45 °C conform 2 op mini PCIe HMIDM modulair display
|
Bedrijfshoogte
|
2000 m conform IEC 60664-1
|
Trillingsweerstand
|
2 gn (f = 5…500 Hz) SSD or CFast
1 gn (f = 5…500 Hz) HDD
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,3 cm
|
Package 1 Width
|
20,7 cm
|
Package 1 Length
|
25,4 cm
|
Package 1 Weight
|
3,9 kg
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
1
|
Package 2 Height
|
45,0 cm
|
Package 2 Width
|
24,5 cm
|
Package 2 Length
|
43,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,9 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|