|
|
|
HMIPPF6A2701
Paneel PC Performance-Flash Disk SSD-12"-AC-2 sleuven-zonder ventilator
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering MRT 09, 2022
|
|
Einde van Standaard Service JUN 30, 2023
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony iPC
|
Type product of component
|
PC-paneel
|
Processornaam
|
Intel i3 dual core 3de generatie 3217UE cache 3 MB
|
Chipset-type
|
Intel BD82QM77
|
Afmetingen van het scherm
|
12 inch
|
Kleur display
|
16 miljoen kleuren
|
Luminantie
|
375 cd/m²
|
Type aandrijving
|
DVD-RW
|
Video controller type
|
Intel HD Graphics 4000
|
Besturingssysteem
|
Windows 7 64 bit Ultimatemeertalig
|
Softwarepakket
|
Vijeo Designer run time demo
|
Materiaal kraag
|
Aluminiumlegering
|
Complementaire kenmerken
Type aansluitklem
|
Aanraakscherm
|
Dataopslagapparatuur
|
>= 60 GB Flash disk SSD met MLC technologie 2000000 H mtbf
|
Displaytype
|
Actieve matrix kleur TFT LCD met LED achtergrondverlichting
|
Resolutie display
|
1024 x 768 pixels XGA
|
Levensduur achtergrondverlichting
|
50.000 uren bij 25 °C
|
Gezichtshoek horiz x vertic
|
80 x 80°
|
Aanraakpaneel
|
Analoog bestendig
|
Geheugentype
|
4 GB, uitbreidbaar tot 16 GB RAM DDR3
|
Type koeling
|
Zonder ventilator
|
Geïntegreerd type aansluiting
|
2 Ethernet poort - RJ45
Seriële COM1-koppeling - mannelijke SUB-D 9 - RS232C (waarde: 115 kbit/s)onder
COM2 seriële verbinding - mannelijke SUB-D 9 - RS232C (waarde: 115 kbit/s)onder
DVI videopoortonder
Audio-output - mini-stekkerbus
USB 2.0 type A (waarde: 480 Mbit/s)frontpaneel
4 USB 3.0 type A (waarde: 5 Gbit/s)onder
|
Ethernet-poort
|
10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
|
Aantal plaatsen
|
1 PCI 33 MHz
1 PCI express 2 Gbit/s
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
100...240 V AC voeding
|
Netfrequentie
|
45...65 Hz
|
[In] nominale stroom
|
0,6…2 A
|
Inschakelstroom
|
20 A
|
Materiaal
|
Spuitgegoten aluminium
|
Materiaalweergave
|
Polyethyleenfolie
|
Bevestigingsmethode
|
Deur behuizing: door bevestigingsset (bevestigingen inbegrepen)
|
Type installatie
|
Binnen
|
Type bediening
|
ON/OFF-drukknop (uitrusting ON en OFF)
Drukknop (reset)
|
Lokale signalering
|
Voor stroom: LED (multi-colour)
Voor toegang tot Flash disk SSD (DISK): LED (oranje)
Voor verbindingsstatus: LED
Voor RUN: LED
|
Functie beschikbaar
|
RAID (Redundant Array of Independent Disks)
|
Breedte
|
313 mm
|
Hoogte
|
239 mm
|
Diepte
|
135 mm
|
Afmetingen uitsnijding
|
301,5 (+ 1/- 0) x 227,5 (+ 1/- 0) x 1,6...9 mm
|
Nettogewicht
|
4,2 kg
|
Hoofdtype
|
Prestatie
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP65 frontpaneel: conforming to EN/IEC 60529
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 4X frontpaneel
|
Productcertificaten
|
CULus 508
CULus CSA 22-2 Nr 142
CULus HazLoc Klasse I Divisie 2 UL 1604
CULus HazLoc Klasse I Divisie 2 ANSI/ISA 12-12-01
CULus HazLoc Klasse I Divisie 2 CSA 22-2 No 213
GOST
CE
C-Tick
|
Vervuilingsgraad
|
2 conform EN/IEC 61131-2
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Immuniteit voor elektromagnetische emissies, klasse A conform EN 55022
Immuniteit voor elektromagnetische emissies, klasse A conform EN 55011
Immuniteit voor hoogfrequente interferentie conform EN/IEC 61131-2
Immuniteit voor hoogfrequente interferentie conform EN/IEC 61000-4-x
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
0…50 °C verticale installatie conform UL 508
0…45 °C verticale installatie bij gebruik van Gigabit Ethernet met HDD geheugeneenheid conform UL 508
0…50 °C verticale installatie conform IEC 61132-2
0…45 °C verticale installatie bij gebruik van Gigabit Ethernet met HDD geheugeneenheid conform IEC 61132-2
|
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag
|
-20…60 °C conform IEC 60068-2-2 test Bb
-20…60 °C conform IEC 60068-2-14 test Na
|
Relatieve vochtigheid
|
10…85 % niet-condenserend conform EN/IEC 60068-2-78
10…85 % niet-condenserend conform EN/IEC 60068-2-30
|
Bedrijfshoogte
|
2000 m conform EN/IEC 61131-2
|
Trillingsweerstand
|
1,75 mm (f = 2…9 Hz) continu conform EN/IEC 60068-2-6 Fc
3.5 mm (f = 2…9 Hz) intermitterend conform EN/IEC 60068-2-6 Fc
0.5 gn (f = 9…200 Hz) continu conform EN/IEC 60068-2-6 Fc
1 gn (f = 9…200 Hz) intermitterend conform EN/IEC 60068-2-6 Fc
1 mm (f = 3…13,2 Hz) continu conform EN/IEC 60068-2-6 Fc
0.7 gn (f = 13,2…100 Hz) continu conform EN/IEC 60068-2-6 Fc
|
Schokbestendigheid
|
15 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27, Ea-tests
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
27,0 cm
|
Package 1 Width
|
30,5 cm
|
Package 1 Length
|
44,5 cm
|
Package 1 Weight
|
7,6 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
1
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,705 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|