|
|
|
HMIPSPS952D1801
S-Paneel PC geperf. SSD W19” DC Win 8.1
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 15, 2023
|
|
|
Einde van Standaard Service MRT 31, 2026
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony iPC
|
Type product of component
|
Multi-touch screen
|
Processornaam
|
Intel Core i3 4010U at 1,7 GHz
|
Chipset-type
|
Intel QM87
|
Vrije sleuven
|
1 Interne SATA HDD/SSD
1 CFast
|
Afmetingen van het scherm
|
18.5 inch
|
Kleur display
|
16777216 kleuren
|
Luminantie
|
300 cd/m²
|
Pixelresolutie
|
4096 x 4096
|
Video controller type
|
Intel HD Graphics 4400
|
Besturingssysteem
|
Windows 10 IoT Enterprise 64 bitmeertalig
|
Softwarepakket
|
EcoStruxure Secure Connect Advisor jaarabonnement cyberbeveiliging licentie niet inbegrepen
Ecostruxure Operator Terminal Expert looptijd HMI licentie niet inbegrepen
Ecostruxure machine SCADA Expert looptijd HMI/SCADA alleen voor geconfigureerd aanbod
Ecostruxuree augmentede operator advisor Server augmented operator licentie niet inbegrepen
Vijeo Citect DVD SCADA licentie niet inbegrepen
|
Complementaire kenmerken
Aantal punten
|
5
|
Type aansluitklem
|
Aanraakscherm
|
Geheugentype
|
8 GB RAM DDR3 intern
|
Dataopslagapparatuur
|
128 GB achterzijde SSD 1500000 H mtbf
|
Aspectverhouding
|
16:9
|
Displaytype
|
Kleur TFT lcd
LED
|
Resolutie display
|
1366 x 768 pixels WXGA
|
Levensduur achtergrondverlichting
|
50.000 uren
|
Gezichtshoek horiz x vertic
|
160 x 170°
|
Aanraakpaneel
|
Projected capacitieve technologie (PCT)
|
Type koeling
|
Passief
Zonder ventilator
|
Bewakingstimer
|
1…255 ms
|
Aantal plaatsen
|
1 mini PCI Express volledig
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
24 V DC +/- 20 %
100...240 V AC with additional adaptor HMIYPSPMAC1
|
Vermogenverbruik in VA
|
28…60 W
|
Mechanische stevigheid
|
Krasbestendige hardheid 7H
|
Functie beschikbaar
|
Werken met water op het scherm
|
Breedte
|
488 mm
|
Hoogte
|
309 mm
|
Diepte
|
56,7 mm
|
Afmetingen uitsnijding
|
479.3 (+/- 1) x 300.3 (+/- 0.7)
|
Nettogewicht
|
7 kg
|
Afmetingen van het scherm
|
19" wide multi-touch
|
Hoofdtype
|
Prestatie
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP66 frontpaneel:
|
Productcertificeringen
|
RCM
EAC
CCC
C-Tick
CE
AS/NZS
|
Normen
|
UL 60950
CSA C22.2 Nr 60950
IEC 61000-6-2
CISPR 11
FCC deel 15 klasse A
IEC 61000-6-4
IEC 60950
|
Richtlijnen
|
2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
|
Vervuilingsgraad
|
2
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
0…55 °C SSD
0…55 °C Cfast kaart
0…45 °C HDD
|
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag
|
-20…60 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
10…95 % niet-condenserend
|
Bedrijfshoogte
|
2000
|
Trillingsweerstand
|
1 gn (f = 5…500 Hz)HDD
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,6 cm
|
Package 1 Width
|
30,9 cm
|
Package 1 Length
|
48,8 cm
|
Package 1 Weight
|
7,5 kg
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
1
|
Package 2 Height
|
16,0 cm
|
Package 2 Width
|
49,5 cm
|
Package 2 Length
|
68,5 cm
|
Package 2 Weight
|
7,5 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|