|
|
|
HMIRSUS3A3701
Rack PC 2U Universal HMIRSU SSD, AC, 3 sleuven
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 08, 2022
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Harmony iPC
|
Type product of component
|
Industriële rack PC
|
Korte naam apparaat
|
Rack PC 2U Universal
|
Bereik compatibiliteit
|
IDisplay
|
Processornaam
|
Intel Core i3 2120 3,3 GHz L3 cache 3 MB
|
Storage slots
|
2 front hot swap goten (2 SATA2)
2 front hot swap goten (2 SATA3)
|
Dataopslagapparatuur
|
128 GB in frontgoot SSD met MLC technologie - hot swap 2000000 H mtbf
|
Geheugenbeschrijving
|
Tot 32 GB RAM DDR3 intern in 4 moduleplaatsen
4 GB RAM DDR3 intern in 2 moduleplaatsen (by default)
|
Complementaire kenmerken
Aantal plaatsen
|
1 PCI
2 PCI express 16x
|
Type aandrijving
|
DVD-RW
|
Video controller type
|
Intel HD Graphics
|
Resolutie display
|
2048 x 1536 pixels
|
Bewakingstimer
|
1…255 ms
|
Koelingstype
|
3 ventilatoren met snelheidsregeling
|
Geïntegreerd type aansluiting
|
4 USB 3.0 poort
2 seriële COM1-koppeling - mannelijke SUB-D 9 - RS232
1 VGA
1 DVI videopoort
2 USB 2.0 poort
1 micro-input audio
1 audio-lijnoutput
4 COM1 seriële link (optie) - mannelijke SUB-D 9 - RS232/RS485
2 Ethernet - RJ45 (waarde: 10/100/1000 Mbit/s)
|
Toepassing schakelaar
|
Kist open
|
Besturingssysteem
|
Windows 7 64 bit Ultimate - meertalig
|
Softwarepakket
|
Vijeo XD run time demo run time demo licentie niet inbegrepen
Citect SCADA DVD licentie niet inbegrepen
Ecostruxure Operator Terminal Expert run time demo licentie niet inbegrepen
|
Motherboard type
|
Micro ATX
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
100...240 V AC voeding
|
Vermogenverbruik in VA
|
300 W
|
Montagesteun
|
19" rack
|
Diepte
|
523,8 mm
|
Hoogte
|
88 mm
|
Breedte
|
482 mm
|
Nettogewicht
|
14,5 kg
|
Omgeving
Productcertificaten
|
CCC
EAC
CULus
|
Normen
|
CSA 22-2 No 60950-1-07
EN 55011: klasse A groep 1
EN 60950-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
FCC Part 15
UL 60950-1
|
Kwaliteitslabels
|
CE
|
Richtlijnen
|
2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
|
IP-beschermingsgraad
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag
|
-20…60 °C conform IEC 60068-2-2
|
Relatieve vochtigheid
|
10…85 % niet-condenserend conform IEC 60068-2-78
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
0…40 °C conform IEC 60068-2-2
|
Trillingsweerstand
|
0,002 g²/Hz (f = 5…500 Hz) in werking conform IEC 60068-2-64
2 gn (f = 5…500 Hz) niet in werking conform IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
10 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,8 cm
|
Package 1 Width
|
48,0 cm
|
Package 1 Length
|
48,2 cm
|
Package 1 Weight
|
14,5 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|