Schneider-Electric Cebeo
 
IMT05065 foto- cebeo
IMT05065
Mureva BOX - aansluitdoos - zonder - 105x105x55 mm - Wit
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Mureva
Productnaam MUREVA BOX
Type product of component Kabeldoos
Apparaattoepassing Kabelinstallatie
Kleurtint Wit (RAL 9003)
Hoeveelheid per set Set van 5
Complementaire kenmerken
Montage apparaat Opbouw
Bevestigingsmethode Met schroef: behuizing
Afmeting basis 105 x 55 x 105 mm
Materiaal PP (polipropyleen): lichaam en afdekking
Hoogte 105 mm
Breedte 105 mm
Diepte 55 mm
Omgeving
Omgevingstemperatuur bij werking -25…60 °C
IP-beschermingsgraad IP55
IK-beschermingsgraad IK07
Gloeidraad temp 750 °C
Normen EN 60670
CE
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,5 cm
Package 1 Width 10,5 cm
Package 1 Length 10,5 cm
Package 1 Weight 140 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 11,5 cm
Package 2 Width 11,5 cm
Package 2 Length 31 cm
Package 2 Weight 700 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 33 cm
Package 3 Width 37 cm
Package 3 Length 47,5 cm
Package 3 Weight 9,436 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Niet van toepassing, valt buiten toepassingsgebied van RoHS EU
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recyclering vereist
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden