|
|
|
IMT33089
Thorsman 25W LED Arbejdslampe med schuko stik
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Thorsman
|
Productnaam
|
Thorsman 25 LED
|
Type product of component
|
Werflamp
|
Lichtbron
|
COB LED 25 W
|
Complementaire kenmerken
Type installatie
|
Buiten
Binnen
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
100...240 V
|
Type net
|
AC
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
Configuratie pool plug
|
2P + E
|
Outlet standard deviation
|
Schuko/FR
|
Lichtstroom
|
2500 lum
|
Levensduur lamp
|
50000 H
|
Kleur weergave index
|
Ra=80
|
Verlichtingssterkte
|
0.5 m: 4400 lux
|
Isolatiemateriaal draden
|
Neopreen
|
Materiaal
|
Aluminium
|
Elektrische aansluiting
|
Voedingssnoer H05RN-F3x1.0 5 m
|
Hoogte
|
235 mm
|
Breedte
|
220 mm
|
Diepte
|
75 mm
|
Nettogewicht
|
1,9 kg
|
Omgeving
Omgevingskenmerken
|
Stofdicht
Waterdicht
|
IP-beschermingsgraad
|
IP67
|
IK-beschermingsgraad
|
IK07
|
Kwaliteitslabels
|
CE
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-25…40 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10 cm
|
Package 1 Width
|
22,5 cm
|
Package 1 Length
|
24 cm
|
Package 1 Weight
|
2,398 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|