|
|
|
IMT46158
Thorsman - cable tie - natural - 2.5 x 200 mm
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 12, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Thorsman
|
Product type
|
Kabelbinder
|
Kleur
|
Naturel
|
Hoeveelheid per pakket
|
Set van 100
|
Complementaire kenmerken
Minimale waterinlaattemperatuur
|
3 mm
|
Maximale aanspandiameter
|
52 mm
|
Werkomstandigheden
|
Binnen
|
Scheurweerstand
|
Scheurweerstand: 80 N
|
Materiaal
|
PA (polyamide) 6.6 UV-gestabiliseerd
|
Lengte
|
200 mm
|
Breedte
|
2,5 mm
|
Nettogewicht
|
0,053 kg
|
Marktsegment
|
Klein commercieel
|
Omgeving
Milieu-eigenschappen
|
Brandweerstand naaldvlam 30 s conforming to IEC 60695-11-5
|
Vlamvertraging
|
Zelf dovend conform UL 94 V2
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-40…85 °C
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,0 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
26,0 cm
|
Package 1 Weight
|
0,53 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
10,0 cm
|
Package 2 Width
|
10,0 cm
|
Package 2 Length
|
26,0 cm
|
Package 2 Weight
|
60,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
15000
|
Package 3 Height
|
40,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
12,0 cm
|
Package 3 Weight
|
9,75 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|