|
|
|
ISM11258
T-AFTAKKING 95-185 ALU OPTILINE 70
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 14, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
OptiLine 70
|
Bekabelingsysteem
|
Geleiding
|
Product type
|
T-stuk
|
Kleur
|
Metallic aluminium
|
Hoeveelheidspakket 1 / eenheid
|
Set van 1
|
Complementaire kenmerken
Kabelgootmateriaal
|
Aluminium
|
Dwarsdoorsnede kabelgoot
|
95 x 55 mm
120 x 55 mm
155 x 55 mm
185 x 55 mm
|
Bevestigingsmodus
|
Vastgedrukt
|
Productmateriaal
|
PC/ABS geschilderd
|
Lengte
|
117 mm
|
Hoogte
|
52 mm
|
Breedte
|
57 mm
|
Omgeving
Normen
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-1:2013/A1
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:2011/A1
NF C 68-102
|
Bedrijfstemperatuur
|
-25…60 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP40
|
IK-beschermingsgraad
|
IK07
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,2 cm
|
Package 1 Width
|
5,8 cm
|
Package 1 Length
|
11,7 cm
|
Package 1 Weight
|
30 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
Contractuële waarborg
|
|