|
|
|
ISM11454
OptiLine 70 - stopeinde 155x55 mm - PC/ABS - alu metallic
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 14, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
OptiLine 70
|
Bekabelingsysteem
|
Geleiding
|
Product type
|
Stopeinde
|
Kleur
|
Metallic aluminium
|
Hoeveelheidspakket 1 / eenheid
|
Set van 2
|
Complementaire kenmerken
Kabelgootmateriaal
|
Aluminium
|
Dwarsdoorsnede kabelgoot
|
155 x 55 mm
|
Bevestigingsmodus
|
Vastgedrukt
Schroef
|
Productmateriaal
|
PC/ABS geschilderd
|
Lengte
|
21 mm
|
Hoogte
|
159 mm
|
Breedte
|
56 mm
|
Omgeving
Normen
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-1:2013/A1
EN 50085-2-1:2006
EN 50085-2-1:2011/A1
NF C 68-102
|
Bedrijfstemperatuur
|
-25…60 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP40
|
IK-beschermingsgraad
|
IK07
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,9 cm
|
Package 1 Width
|
5,6 cm
|
Package 1 Length
|
2,1 cm
|
Package 1 Weight
|
35 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
3 cm
|
Package 2 Width
|
6 cm
|
Package 2 Length
|
17,5 cm
|
Package 2 Weight
|
94 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
150
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
7,607 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|