|
|
|
KBB25ED2300W
Canalis - rechte transportlengte - 25 A - 3 m - 1 circuit - L+N+PE - wit
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Canalis
|
Korte naam apparaat
|
KBB
|
Type aanbod
|
Klassiek
|
Type product of component
|
Rechte lengte
|
Beschrijving rail
|
Distributielengte
|
Apparaattoepassing
|
Verlichting
Contactdoos distributie
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
25 A bij 35 °C
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
230...400 V
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
Polariteit railkokersysteem
|
L + N + PE
|
Aantal kringen
|
1
|
Aantal aftapuitlaten
|
0
|
Type bediening
|
Zonder
|
Montagemodus
|
Met schroeven
|
Complementaire kenmerken
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
4 kV
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
690 V
|
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom
|
0,44 kA
|
Ipk nominale grensstroompiek
|
4,4 kA
|
Thermische spanningslimiet
|
195 kA².s
|
Maximaal uitgestraald magnetisch veld
|
2 pT
|
THDI
|
0…15 % 25 A
15…33 % 20 A
33…100 % 16 A
|
Maximale spanningsval
|
<0,72 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
<0,67 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
<0,61 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
<0,55 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
|
Normen
|
EN/IEC 61439-6
EN/IEC 61439-1
|
Breedte
|
30 mm
|
Hoogte
|
46 mm
|
Lengte
|
3 m
|
Kleur
|
Wit (RAL 9003)
|
Nettogewicht
|
2,4 kg
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP55 conforming to EN/IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK06 conforming to EN/IEC 62262
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
0…35 °C (100% van In)
35…40 °C (96% van In)
40…45 °C (93% van In)
45…50 °C (89% van In)
50…55 °C (85% van In)
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
5,1 cm
|
Package 1 Length
|
310,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,7 kg
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
13,0 cm
|
Package 2 Width
|
16,0 cm
|
Package 2 Length
|
314,0 cm
|
Package 2 Weight
|
17,2 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Conform
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recyclering vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Halogeenvrij product
|
Contractuële waarborg
|
|