Schneider-Electric Cebeo
 
KITEVG411BEV foto- cebeo
KITEVG411BEV
KIT EVlink: Smart wallbox T2 RFID 11kW/Automaat4P 20A/Aardleksch. 4P 40A 30mA
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma EVlink
Productnaam EVlink slimme wanddoos
Type product of component Charging station kit
Korte naam apparaat EVB1
Meegeleverde apparatuur 1 miniature circuit breaker (MCB)
1 Differentieelschakelaar (RCD)
Beveiligingstype 1 x miniature circuit breaker (MCB) - 4P - 20 A bij 400 V - C curve
1,0 x residual current circuit breaker (RCCB) - 4P - 40 A bij 400 V - 30 mAtype B-EV (Elektrisch voertuig)
Beschrijving polen 3P + N voor vermogenskring
1P + N voor vermogenskring
Montagemodus Wandmontage
Voetstuk
Type aanbod Standaard
Rated supply voltage 380...415 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
Max power 11 kW 32 A 380...415 V
11 kW 32 A 222...240 V
Toegangscontrolesysteem Badge RFID conform ISO/IEC 14443 A en B
Badge RFID conform ISO/IEC 15693
Complementaire kenmerken
Socket-outlet number 1
Uitgangstype Rechts zijde T2 contactdoos / contacten geplatineerd zilver
Aardingssysteem Compatibel IT met extra scheidingstransformer op de voeding
TN-S
TT
Aantal ingangen 6
Type connector RS485 voor meting Modbus
3 RJ45 voor Ethernet LAN-verbinding
Ingangstype Binair voor vermogensbeperking sluitcontact
Binair voor vertraagd laden sluitcontact
Type bediening Afstandbediening mogelijk
1 multi-colour verlichte drukknop, functie: stop/herstart
Lokale signalering 1 multi-colour LED, functie: statusaanduiding
Protocol communicatiepoort OCPP 1.6
Configuration /Architecture Geclusterde architectuur
Standalone
Operation and maintenance Diagnosemogelijkheden
Registratie belastingdetails
Belastingsbeheer
Webserver Ingesloten
Ethernetservice Configuratie via webserver
Hoogte 480 mm voor laadstation
Breedte 170 mm (laadstation)
Diepte 170 mm voor laadstation
Omgeving
Normen IEC 61851-1
IEC 62196-2
IEC 61851-22
IEC 62196-1
Productcertificeringen CB
CE
RCM
IP-beschermingsgraad IP54 conform IEC 60529
IK beschermingsgraad IK10 conform IEC 62262
Omgevingstemperatuur voor werking -30…50 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…80 °C
Relatieve luchtvochtigheid 5…95 %
Kleur Wit (RAL 9003)
Grijs (RAL 7016)
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden