|
|
|
KNB32CP35
Canalis - aftakunit - 32 A - 2 industriële IEC-stekkerdozen voor KNB
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Canalis
|
Productnaam
|
KN
|
Type product of component
|
Aftapeenheid
|
Compatibiliteit product
|
Modulaire voorziening
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
32 A bij 35 °C
|
Aftakeenheid beschrijving stekkerbus
|
Industrieel 16A 2P+T 230V
|
Beschrijving 2e stekkerbus aftakeenheid
|
Industrieel 16A 3P+N+T 415V
|
Polariteit aftakeenheid
|
3L+N+PE
|
Meegeleverde apparatuur
|
Afdekplaat
Stopcontact
|
Kleur
|
Wit (RAL 9001)
|
Complementaire kenmerken
Apparaattoepassing
|
Distributie met laag vermogen
Contactdoos distributie
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
230...500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
6 kV
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
Type beveiliging
|
Zonder beveiliging
|
Uitschakelmodus aftakeenheid
|
Door uit te nemen
|
Normen
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Aantal modules (18mm)
|
8
|
Breedte
|
434 mm
|
Diepte
|
141 mm
|
Hoogte
|
165 mm
|
Nettogewicht
|
3,1 kg
|
Omgeving
Aardingssysteem
|
TT - railkokersysteem
TN-S - railkokersysteem
TN-C - railkokersysteem
IT - railkokersysteem
TT - aftapeenheid
TN-S - aftapeenheid
IT - aftapeenheid
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17,100 cm
|
Package 1 Width
|
19,000 cm
|
Package 1 Length
|
44,600 cm
|
Package 1 Weight
|
1,877 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
33
|
Package 2 Height
|
79,500 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
91,020 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Conform
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Halogeenvrij product
|
Contractuële waarborg
|
|