|
|
|
KSB32CP35
Canalis - aftakunit - 32 A - 2 industriële IEC-stekkerdozen voor KSB
|
|
|
Hoofdkenmerken
Productgamma
|
Canalis
|
Productnaam
|
KS
|
Type product of component
|
Aftapeenheid
|
Compatibiliteit product
|
Modulaire voorziening
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
32 A bij 35 °C
|
Aftakeenheid beschrijving stekkerbus
|
Industrieel 16A 2P+T 230V
|
Beschrijving 2e stekkerbus aftakeenheid
|
Industrieel 16A 3P+N+T 415V
|
Polariteit aftakeenheid
|
3L+N+PE
|
Meegeleverde apparatuur
|
Afdekplaat
|
Kleur
|
Wit (RAL 9001)
|
Complementaire kenmerken
Apparaattoepassing
|
Contactdoos distributie
Distributie met laag vermogen
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
6,8 kV
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
Type beveiliging
|
Zonder beveiliging
|
Uitschakelmodus aftakeenheid
|
Door uit te nemen
|
Aftakeenheid connectortype
|
Met faseselectie
|
Normen
|
IEC 60439-2
IEC 61439-6
|
Materiaal lichaam
|
Kunststof
|
Aantal modules (18mm)
|
8
|
Breedte
|
437,5 mm
|
Diepte
|
108 mm
|
Hoogte
|
165 mm
|
Nettogewicht
|
3,1 kg
|
Omgeving
Aardingssysteem
|
TT - railkokersysteem
TN-S - railkokersysteem
TN-C - railkokersysteem
TT - aftapeenheid
TN-S - aftapeenheid
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
21,000 cm
|
Package 1 Width
|
19,600 cm
|
Package 1 Length
|
44,600 cm
|
Package 1 Weight
|
1,894 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
29
|
Package 2 Height
|
79,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
71,370 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Contractuële waarborg
|
|