Schneider-Electric Cebeo
 
LA1LD580BD foto- cebeo
LA1LD580BD
Relaisinterface 24VDC --> 24 ..240VAC 50/60Hz Integral 63
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma TeSys
Korte naam apparaat LA1LD
Type product of component Interfacemodule
Bereik compatibiliteit TeSys Integral schakelonderbreker
Complementaire kenmerken
Uitgangstype Relaisuitgang
Montagelocatie Boven op geïntegreerde eenheid
[Uc] spanning stuurkring 24 V DC
Spanningslimieten controlecircuit 0.85...1.1 Uc DC
Aansluitingen - klemmen Schroefklemaansluitklem 1 kabel(s) 1 mm²
Schroefklemaansluitklem 2 kabel(s) 2,5 mm²
[Ue] nominale bedrijfspanning 24...240 V AC 50/60 Hz
Gewicht product 0,11 kg
Omgeving
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht 63 A
Type beveiliging Overspanningsbeveiliging
Tegen omgekeerde polariteit
IP-beschermingsgraad IP20 B conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur bij werking -25…50 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -25…70 °C
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 170 g
Hoogte verpakking 1 5,2 cm
Breedte verpakking 1 10,8 cm
Lengte verpakking 1 10,8 cm
Type verpakking 2 S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 17
Gewicht verpakking 2 3,222 kg
Hoogte verpakking 2 15 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractuële waarborg
Garantie 18 months