|
|
|
LC1F185
Contactor 185A AC3 3 polen zonder spoel TeSys modelF
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
TeSys
|
Productnaam
|
TeSys F
|
Type product of component
|
Contactor
|
Korte naam apparaat
|
LC1F
|
Toepassing contactor
|
Resistieve belasting
Motorsturing
|
Gebruikscategorie
|
AC-3
AC-4
AC-1
|
Beschrijving polen
|
3P
|
Samenstelling vermogenspoolcontact
|
3 NO
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
<= 690 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
275 A (bij <40 °C) bij <= 440 V AC-1
185 A (bij <55 °C) bij <= 440 V AC-3
|
Motorvermogen kW
|
100 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
90 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
55 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
33 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
|
Complementaire kenmerken
[Uc] spanning stuurkring
|
24...575 V AC 40...400 Hz with LX9 coil
24...460 V DC met LX4-spoel
100...250V AC 50/60 Hz with LXE coil
100...380 V DC with LXE coil
|
[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
8 kV
|
Overspanningscategorie
|
III
|
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
275 A (at 40 °C)
|
Irms nominale maakcapaciteit
|
1850 A conforming to IEC 60947-4-1
|
Nominaal uitschakelvermogen
|
1480 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom
|
1500 A 40 °C - 10 s
920 A 40 °C - 30 s
740 A 40 °C - 1 min
500 A 40 °C - 3 min
400 A 40 °C - 10 min
|
Geassocieerde zekeringwaarde
|
200 A aM at <= 440 V
315 A gG at <= 440 V
|
Gemiddelde impedantie
|
0,33 mOhm - Ith 275 A 50 Hz
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
1000 V conform IEC 60947-4-1
1500 V conform VDE 0110 groep C
|
Vermogensdissipatie per pool
|
25 W AC-1
12 W AC-3
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
Operationeel: 0.85...1.1 Uc AC 40...400 Hz with LX9 coil
Uitval: 0.2...0.55 Uc AC 40...400 Hz with LX9 coil
Operationeel: 0.85...1.1 Uc DC met LX4-spoel
Uitval: 0.15...0.2 Uc DC met LX4-spoel
Operationeel: 85...275 V AC 50/60 Hz with LXE coil
Uitval: 0...60 V AC 50/60 Hz with LXE coil
Operationeel: 85...418 V DC with LXE coil
Uitval: 0...45 V DC with LXE coil
|
Warmteafvoer
|
8…9,8 W
2,2…2,5 W
|
Werkingstijd
|
35 ms sluiten voor with LX9 coil
130 ms openen voor with LX9 coil
30...40 ms sluiten voor met LX4-spoel
30...50 ms openen voor met LX4-spoel
40...80 ms sluiten voor with LXE coil
6...54 ms openen voor with LXE coil
|
Montagesteun
|
Plaat
|
Normen
|
IEC 60947-4-1
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-1
|
Productcertificeringen
|
ABS
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
CSA
CB
UL
BV
RMRoS
DNV
UKCA
|
Aansluitingen - klemmen
|
Vermogenskring: staaf 2 kabel(s) - railsectie: 25 x 3 mm
Vermogenskring: ringkabelschoenklemmen 1 kabel(s) 150 mm²
Vermogenskring: connector 1 kabel(s) 150 mm²
Vermogenskring: bevestiging met bouten
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…2,5 mm²rigide zonder
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1,0 kabel(s) 0,2…2,5 mm²flexibel zonder
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1,0 kabel(s) 0,25…2,5 mm²flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1,0 kabel(s) 0,2…2,5 mm²rigide zonder
|
Aandraaimoment
|
Vermogenskring: 18 N.m
Stuurkring: 1,2 N.m
Stuurkring: 0,6 N.m
|
Mechanische levensduur
|
10 Miljoen schakelingen
|
Inschakelstroom in VA
|
950…1180 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)with LX9 coil
737…902 VA (at 20 °C)met LX4-spoel
280…310 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)with LXE coil
270…320 VA (at 20 °C)with LXE coil
|
Hold-in stroomverbruik in VA
|
8,9…10,9 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)with LX9 coil
4,13…5,07 VA (at 20 °C)met LX4-spoel
4,5…7,0 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)with LXE coil
2,5…4,0 VA (at 20 °C)with LXE coil
|
Compatibiliteitscode
|
LC1F
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP2x voorkant met ommantelingen conform IEC 60529
IP2x voorkant met ommantelingen conform VDE 0106
|
Beschermende behandeling
|
TH
|
Omgevingstemperatuur bij werking
|
-5…55 °C
|
Omgevingstemperatuur bij opslag
|
-60…80 °C
|
Toegelaten omgevingsluchttemperatuur rondom apparaat
|
-40…70 °C
|
Mechanische stevigheid
|
Trillingen contactor open: 2 Gn. 5...300 Hz
Trillingen contactor gesloten: 5 Gn, 5...300 Hz
Schokken contactor open: 7 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
Schokken contactor gesloten: 15 Gn voor 1/2 sinusgolf (11 ms)
|
Hoogte
|
174 mm
|
Breedte
|
168,5 mm
|
Diepte
|
181 mm
|
Nettogewicht
|
5,45 kg
|
Kleur
|
-
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
24,000 cm
|
Package 1 Width
|
27,000 cm
|
Package 1 Length
|
25,000 cm
|
Package 1 Weight
|
4,379 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
61,048 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod
|
Green Premium-product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
Contractuële waarborg
|
|