Schneider-Electric Cebeo
 
LC1F185P7 foto- cebeo
LC1F185P7
contactor 185 A AC-3 - 3 polen - 230 V AC 40...400 Hz kabelschoenen
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Gamma TeSys
Productnaam TeSys F
Type product of component Contactor
Korte naam apparaat LC1F
Toepassing contactor Resistieve belasting
Motorsturing
Gebruikscategorie AC-4
AC-3
AC-1
Beschrijving polen 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] nominale bedrijfspanning <= 460 V DC
<= 690 V AC 50/60 Hz
Ie toegekende bedrijfstroom 275 A 40 °C) bij <= 440 V AC-1
185 A 55 °C) bij <= 440 V AC-3
Motorvermogen kW 90 kW bij 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
100 kW bij 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
100 kW bij 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
110 kW bij 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
110 kW bij 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
55 kW bij 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
33 kW bij 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
[Uc] spanning stuurkring 230 V AC 40...400 Hz
Complementaire kenmerken
[Uimp] nominale stoothoudspanning 8 kV
Overspanningscategorie III
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht 275 A bij <40 °C
Nominaal uitschakelvermogen 1480 A conform IEC 60947-4-1
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom 1500 A bij <40 °C - 10 s
920 A bij <40 °C - 30 s
740 A bij <40 °C - 1 min
500 A bij <40 °C - 3 min
400 A bij <40 °C - 10 min
Geassocieerde zekeringwaarde 200 A aM bij <= 440 V
315 A gG bij <= 440 V
Gemiddelde impedantie 0,33 mOhm - Ith 275 A 50 Hz
[Ui] nominale isolatiespanning 1000 V conform IEC 60947-4-1
1500 V conform VDE 0110 groep C
Vermogensdissipatie per pool 12 W AC-3
25 W AC-1
Montagesteun Plaat
Normen EN 60947-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
EN 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Productcertificeringen CSA
CB
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
UL
BV
ABS
RMRoS
RINA
Aansluitingen - klemmen Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…2,5 mm²flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²rigide zonder
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²rigide zonder
Vermogenskring: staaf 2 kabel(s) - railsectie: 25 x 3 mm
Vermogenskring: ringkabelschoenklemmen 1 kabel(s) 150 mm²
Vermogenskring: connector 1 kabel(s) 150 mm²
Vermogenskring: bevestiging met bouten
Aandraaimoment Stuurkring: 1,2 N.m
Vermogenskring: 18 N.m
Spanningslimieten controlecircuit Operationeel: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Uitval: 0.35...0.55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Inschakelstroom in VA 1070 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in VA 9,9 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Warmteafvoer 8…9,8 W
Werkingstijd 35 ms sluiten (bij Uc)
130 ms openen (bij Uc)
Mechanische levensduur 10 Miljoen schakelingen
Maximale operationele snelheid 2400 cyc/u bij <55 °C
Compatibiliteitscode LC1F
Motor power range 30…50 kW bij 200…240 V 3 fases
55…100 kW bij 200…240 V 3 fases
55…100 kW bij 380…440 V 3 fases
55…100 kW bij 480…500 V 3 fases
110…220 kW bij 480…500 V 3 fases
Type motorstarter Direct-on-line contactor
Spanning contactorspoel 230 V AC standaard
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP2x voorkant met ommantelingen conform IEC 60529
IP2x voorkant met ommantelingen conform VDE 0106
Beschermende behandeling TH
Omgevingstemperatuur bij werking -5…55 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -60…80 °C
Toegelaten omgevingsluchttemperatuur rondom apparaat -40…70 °C
Bedrijfshoogte 3000 m zonder onderbelasting
Hoogte 174 mm
Breedte 168,5 mm
Diepte 181 mm
Gewicht product 4,65 kg
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aant. eenh./verp. 1
Verpakkingsgewicht (lb) 4,897 kg
Hoogte verpakking 1 23,2 cm
Breedte verpakking 1 23,2 cm
Lengte verpakking 1 23,2 cm
Type verpakking 2 S04
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 2
Gewicht verpakking 2 10,5 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 40 cm
Lengte verpakking 2 60 cm
Type verpakking 3 P06
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 12
Gewicht verpakking 3 67,264 kg
Hoogte verpakking 3 80 cm
Breedte verpakking 3 80 cm
Lengte verpakking 3 60 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Conform
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij Ja
Contractuële waarborg
Garantie 18 months