[Uimp] nominale stoothoudspanning
|
8 kV
|
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
350 A (at 40 °C)
|
Nominaal uitschakelvermogen
|
2120 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom
|
2200 A 40 °C - 10 s
1230 A 40 °C - 30 s
950 A 40 °C - 1 min
620 A 40 °C - 3 min
480 A 40 °C - 10 min
|
Geassocieerde zekeringwaarde
|
315 A aM at <= 440 V
400 A gG at <= 440 V
|
Gemiddelde impedantie
|
0,3 mOhm - Ith 350 A 50 Hz
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
1000 V conform IEC 60947-4-1
1500 V conform VDE 0110 groep C
|
Vermogensdissipatie per pool
|
37 W AC-1
21 W AC-3
|
Overspanningscategorie
|
III
|
Samenstelling vermogenspoolcontact
|
3 NO
|
Motorvermogen kW
|
132 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
140 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
140 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
160 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
160 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
147 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
51 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
Operationeel: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz (om 55 °C)
Uitval: 0.15...0.2 Uc 40...400 Hz (om 55 °C)
|
Mechanische levensduur
|
10 Miljoen schakelingen
|
Inschakelstroom in VA
|
650 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (om 20 °C)
|
Hold-in stroomverbruik in VA
|
10 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (om 20 °C)
|
Maximale bedrijfssnelheid
|
2400 cyc/u bij <55 °C
|
Werkingstijd
|
40...65 ms sluiten
100...170 ms openen
|
Aansluitingen - klemmen
|
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…2,5 mm²flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²rigide zonder
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²rigide zonder
Vermogenskring: staaf 2 kabel(s) - railsectie: 32 x 4 mm
Vermogenskring: ringkabelschoenklemmen 1 kabel(s) 240 mm²
Vermogenskring: connector 1 kabel(s) 240 mm²
Vermogenskring: bevestiging met bouten
|
Aandraaimoment
|
Stuurkring: 1,2 N.m
Vermogenskring: 35 N.m
|
Montagesteun
|
Plaat
|
Warmteafvoer
|
8 W
|
Vermogensbereik motor
|
55…100 kW bij 200…240 V 3 fases
110…220 kW bij 480…500 V 3 fases
110…220 kW bij 380…440 V 3 fases
|
Type motorstarter
|
Direct-on-line contactor
|
Spanning contactorspoel
|
230 V AC standaard
|
Normen
|
EN 60947-4-1
IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
|
Productcertificeringen
|
BV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
ABS
UL
CB
DNV
RMRoS
RINA
UKCA
|
Compatibiliteitscode
|
LC1F
|
Type stuurkring
|
AC bij 40...400 Hz
|